(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

02シリーズスタック形 リリーフ弁

02シリーズスタック形 リリーフ弁
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,217円
税込単価
22,239円

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リリーフ弁
  • 圧力計取付口呼び径:
    1/4B(8A)
  • 最大流量(L/min):
    40
  • 最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}:
    25{250}

型番

MR-02P-2-55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類リリーフ弁圧力計取付口呼び径1/4B(8A)
最大流量(L/min)40圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}3.5~16{35~160}
最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}25{250} - -

商品情報

外形図

02シリーズスタック形 リリーフ弁 外形図

MR-02※-※-55

製品仕様

02シリーズスタック形 リリーフ弁 製品仕様

JIS油圧図記号

型番最高使用圧力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
圧力調整範囲 ★1
MPa{kgf/cm2
質量
kg
圧力変化量 MPa{kgf/cm2}/ねじ回転
MR-02※-1-5525{250}40※~7{※~70}1.42.5{25}/1回転
MR-02※-2-553.5~16{35~160}4.6{46}/1回転
MR-02※-3-553.5~25{35~250}7.9{79}/1回転

注)★1. 最低調整圧力は流量により異なります。

取扱い

  • タンクポートの背圧は 0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
  • 安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。

型番リスト

型番
圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-02P-2-55

3.5~16{35~160}

1個

20,217( 22,239円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

02シリーズスタック形 リリーフ弁の型番MR-02P-2-55のページです。
型番MR-02P-2-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

02シリーズスタック形 リリーフ弁

02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

    ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

      パイロットリリーフ弁

      パイロットリリーフ弁

        直動形リリーフ弁 Sシリーズ

        直動形リリーフ弁 Sシリーズ

          リリーフバルブ Rタイプ

          リリーフバルブ Rタイプ

            リモートコントロールリリーフバルブ

            リモートコントロールリリーフバルブ

              02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

              02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

                チェックモジュラーバルブ

                チェックモジュラーバルブ

                  ポケット取っ手 P1

                  ポケット取っ手 P1

                    メーカー ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) 不二越 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 鍋屋バイテック
                    通常価格 20,217円 18,869円 77,991円 17,894円 18,487円 10,530円 6,997円 7,956円 1,802円
                    通常出荷日 2日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 - - -
                    圧力計取付口呼び径 1/4B(8A) 1/8 1/4B(8A) 3/8B(10A) 3/8 1/4 - - -
                    最大流量(L/min) 40 20 1 30 80 2 - - -
                    最高使用圧力Mpa{kgf/cm2} 25{250} - - - - - - - -

                    02シリーズスタック形 リリーフ弁のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト