(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油冷却機器(LTクーラー水冷式)
  • 数量スライド割引

油冷却機器(LTクーラー水冷式) (レビュー)

通常価格(税別)
45,641円 ~ 303,242円
税込価格
50,205円 ~ 333,566円
通常出荷日
1日目~
より少い水量で、より大きい冷却能力がでるLT形オイルクーラーです。

油冷却機器(LTクーラー水冷式)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験装置用
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    この商品はカタログで部品検索をしていて、自社の試験装置に使えそうに思い購入しました。使用してみたところ自社の試験設備に規格もぴったりでしたし特に問題ありませんでしたので永く使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油冷却機器(LTクーラー水冷式)

油冷却機器(LTクーラー水冷式)

    オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)

    オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)

      固定管板式オイルクーラ 水冷式 鉄粒タイプ HOWFシリーズ

      固定管板式オイルクーラ 水冷式 鉄粒タイプ HOWFシリーズ

        油圧シリンダ 交換部品 パッキンセット

        油圧シリンダ 交換部品 パッキンセット

          メーカー ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) SMC SMC
          通常価格 45,641円 18,786円 23,899円 1,114円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~  
          種類 オイルクーラー オイルクーラー オイルクーラー メンテ部品
          基本形式 オイルクーラ オイルクーラ(ポンプドレン冷却用) - -

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。