高圧管用ねじ込み継手のメスオスエルボ。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手...
継手の呼び | T (Rc×R) | d | M | L | L1 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC02-000J | 1/4 | 6 | 22 | 14 | 27 | 0.057 |
SLC03-000J | 3/8 | 9 | 26 | 23 | 29 | 0.10 |
SLC04-000J※ | 1/2 | 12 | 32 | 26 | 36 | 0.19 |
SLC06-000J※ | 3/4 | 16 | 38 | 31 | 42 | 0.29 |
SLC08-000J※ | 1 | 20 | 44 | 33 | 46 | 0.39 |
SLC10-000J※ | 1 1/4 | 28 | 55 | 36 | 54.5 | 0.77 |
SLC12-000J※ | 1 1/2 | 32 | 65 | 38 | 59.5 | 1.25 |
SLC16-000J※ | 2 | 40 | 80 | 46 | 72 | 1.95 |
型番 |
ねじの呼び1 |
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/8B(6A)
|
1/8B(6A)
| 1個 | 2,167円(
2,384円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/4B(8A)
|
1/4B(8A)
| 1個 | 1,274円(
1,401円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
|
3/8B(10A)
| 1個 | 1,667円(
1,834円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
| 1個 | 1,992円(
2,191円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 2,981円(
3,279円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
| 1個 | 4,804円(
5,284円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 5,515円(
6,067円
) | 16日目 |
Loading...
高圧管用ねじ込み継手のメスオスエルボ。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。