(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

909ハンマーロック

909ハンマーロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,399円 ~ 4,153円
税込価格
3,739円 ~ 4,568円

【特長】・操作性・耐久性に優れ安全で軽量化された樹脂製フロアロックです・909...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • (金具・本体)処理 仕上:
    樹脂製
  • ストローク S(mm):
    25
  • ペダル長さ L(mm):
    127
  • 取付穴径(mm):
    8.5
  • 取付穴種類:
    丸穴

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

909-LK-42S100 外形図1

909-LK-42S100

909-LK-42S100 外形図2

909-LK-42S100

909-LK-42S150外形図1

909-LK-42S150

909-LK-42S150外形図2

909-LK-42S150

製品仕様

909-LK-42S100

909-LK-42S100

909-LK-42S150

909-LK-42S150

規格表

品番・品種呼称適正取付
高さ
mm
DOWN
高さ
H1mm
UP
高さ
H2mm
ストローク
Smm
取付座
A×Bmm
取付ピッチ
X×Ymm
ペダル
長さ
Lmm
取付座
よりのスキマ
hmm
取付穴径
mm
単質量
g
909LK-42S1001321371122570×10050×8012718.5770
12516817314825100×10080×80127298.5810
15019019517025100×10080×80127298.5850
909LK-P0S13017718215725100×10080×80127298.5840

型番リスト

型番
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
取付座 A×B または A×B×C(mm)
取付寸法X×Y または X×Y×Z(mm)
DOWN高さ H1(mm)
UP高さ H2(mm)
取付座よりのスキマ h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132
70X100
50X80
137
112
1

1個

3,399( 3,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

168
100X100
80X80
173
148
29

1個

3,729( 4,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

190
100X100
80X80
195
170
29

1個

4,153( 4,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

177
100X100
80X80
182
157
29

1個

3,421( 3,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で軽量化された樹脂製フロアロックです
・909LK-42Sの適正取付け高さは420S 100~150mmと同じなので高さ調整することなく使用可能
・909LK-POSの適正取付け高さは400POS 130mmと同じなので高さ調整することなく使用可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

909ハンマーロック

909ハンマーロック

    132 ㎜ ブレーキストッパー

    132 ㎜ ブレーキストッパー

      900ハンマーロック

      900ハンマーロック

        ペダルロック K-910

        ペダルロック K-910

          ステンレスペダルロック K-1900

          ステンレスペダルロック K-1900

            台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)

            台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)

              イージーロックシリーズ ELOCK型

              イージーロックシリーズ ELOCK型

                ロックストッパー(スチール製)

                ロックストッパー(スチール製)

                  イージーロックシリーズ NELOCK型

                  イージーロックシリーズ NELOCK型

                    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

                    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

                      TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

                      TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

                        ペダルロック K-900

                        ペダルロック K-900

                          脚用部品 キャスター止め

                          脚用部品 キャスター止め

                            メーカー ハンマーキャスター エスコ ハンマーキャスター タキゲン製造 タキゲン製造 イノアック ユーエイキャスター トラスコ中山 ユーエイキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 ハイロジック
                            通常価格 3,399円 5,299円 3,997円 3,046円 30,698円 3,997円 3,447円 3,519円 4,234円 5,402円 4,984円 3,979円 195円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            (金具・本体)処理 仕上 樹脂製 - - - - - - - - - - - -
                            ストローク S(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            ペダル長さ L(mm) 127 - - - - - - - - - - - -
                            取付穴径(mm) 8.5 - - - - - - - - - - - -

                            909ハンマーロックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            改造に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            社内で使用しているハンドリフターの固定時の安定のために使用しています。ハンドリフターに鉄材で受けとなるベースを付ける改造を実施して取り付けました。想定通りに取り付けられ、ハンドリフターの走行は邪魔にならず使用感も良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付時の注意点を教えてください。
                            A
                            床面から取付け座までの隙間を適正取付け高さになるように設定してください。
                            必要によりスペーサーを設け、高さを調整する必要があります。

                            フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました