(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使用車輪 フェノール車

使用車輪 フェノール車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
590円 ~ 7,033円
税込価格
649円 ~ 7,736円

キャスターに使用されている車輪です。【特長】・一般にベークライトと呼ばれる材質...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

使用車輪 フェノール車 外形図1

428 S-PH(車輪径:50・65・75mm)

使用車輪 フェノール車 外形図2

428 S-PH(車輪径:100・125・150mm)

使用車輪 フェノール車 外形図3

428 S-PB

使用車輪 フェノール車 外形図4

542 S-PB

製品仕様

428 S-PH(車輪径:50・65・75mm)

使用車輪 フェノール車 428 S-PH(車輪径:50・65・75mm)

一体型
樹脂ブッシュ

車輪径
Dmm
使用タイプ
50420S、320S
65
75

428 S-PH(車輪径:100・125・150mm)

使用車輪 フェノール車 428 S-PH(車輪径:100・125・150mm)

一体型
樹脂ブッシュ

車輪径
Dmm
使用タイプ
100420S、400S
125
150

428 S-PB

使用車輪 フェノール車 428 S-PB(車輪径:50・65・75mm)

一体型
ローラーベアリング

車輪径
Dmm
使用タイプ
50420S
65
75

542 S-PB

使用車輪 フェノール車 542 S-PB(車輪径:50・65・75mm)

一体型
ローラーベアリング
スリーブ入り

※ボス幅(H)より長いスリーブが入ります。

車輪径
Dmm
使用タイプ
50540S
65540S、540H
75

規格表

型番車幅
Wmm
ボス幅
Hmm
穴径
dmm
車輪型番品種車種車輪径
Dmm
428SPH5025308.2
6527308.2
7527308.2
100324410.2
125385412.2
150425412.2
428SPB5025308.1
6527308.1
7527308.1
542SPB5043.543.510.0
654043.510.0
754043.510.0

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
穴径(φ)
ボス幅(mm)
車種
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
25
8.1
30
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

722( 794円 )

6日目

65
27
8.1
30
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

1,085( 1,194円 )

6日目

75
27
8.1
30
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

1,217( 1,339円 )

6日目

50
25
8.2
30
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

590( 649円 )

6日目

65
27
8.2
30
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

860( 946円 )

6日目

75
27
8.2
30
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

939( 1,033円 )

6日目

100
32
10.2
44
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,845( 2,030円 )

6日目

125
38
12.2
54
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,997( 4,397円 )

6日目

150
42
12.2
54
PH
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

7,033( 7,736円 )

6日目

50
43.5
10
43.5
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

2,997( 3,297円 )

9日目

65
40
10
43.5
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

3,345( 3,680円 )

9日目

75
40
10
43.5
PB
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

3,786( 4,165円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスターに使用されている車輪です。
【特長】
・一般にベークライトと呼ばれる材質で表面硬度が高く厚肉成形が可能なためゴム・イモノ車輪同様古くから用いられている。
・耐乾熱性・耐圧縮性に優れている。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使用車輪 フェノール車

使用車輪 フェノール車

    車輪・ゴム車

    車輪・ゴム車

      使用車輪 ステンレス専用 ナイロン車

      使用車輪 ステンレス専用 ナイロン車

        使用車輪 ゴム車

        使用車輪 ゴム車

          PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

          PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

            中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)

            中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)

              車輪NHシリーズ

              車輪NHシリーズ

                ゴム車輪 ベアリング入り

                ゴム車輪 ベアリング入り

                  中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

                  中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

                    車輪VUBシリーズ

                    車輪VUBシリーズ

                      CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

                      CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

                        中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし

                        中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし

                          使用車輪 ウレタン車

                          使用車輪 ウレタン車

                            メーカー ハンマーキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ ナンシン オーエッチ工業 岐阜産研工業(ウカイ) ナンシン 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ ハンマーキャスター
                            通常価格 590円 96円 634円 108円 2,405円 2,005円 317円 793円 1,018円 3,960円 1,787円 1,180円 86円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            車輪タイプ 一体型 外輪+ホイール 一体型 - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 フェノール - ナイロン ゴム ウレタンゴム 天然ゴム ナイロン ゴム ウレタンゴム ウレタン ゴム 天然ゴム ウレタン
                            軸受 無し - 無し - 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り 無し 無し
                            カバー なし - なし - - - - - - - - - -
                            品種 S - SOS - - - - - - - - - -

                            使用車輪 フェノール車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました