キャスターに使用されているイモノ製車輪。【特長】・耐荷重性・耐熱性・耐寒性に優...
426G-C
426S-C
446G-C 65/75
446G-C 100/125
一体型
車輪記号 | 車幅 Wmm | ボス幅 Hmm | 穴径 dmm | 使用タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輪品番 | 品種 | 車種 | 車輪径 Dmm | ||||
426 | G | -C | 25 | 12 | 14 | 4.7 | 420G |
32 | 14 | 16 | 5.0 | 420G、420A、155 | |||
38 | 17 | 20 | 6.2 | 420G (420A、420K、 155) | |||
50 | 21 | 24 | 6.7 | 420G、420A、420K、 155 | |||
65 | 25 | 30 | 8.2 | 420G、420S | |||
75 | 25 | 30 | 8.2 |
( )内は本体40mmに使用しています。
一体型 樹脂ブッシュ
車輪記号 | 車幅 Wmm | ボス幅 Hmm | 穴径 dmm | 使用タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輪品番 | 品種 | 車種 | 車輪径 Dmm | ||||
426 | S | -C | 100 | 30 | 44 | 10.2 | 420S、400S |
125 | 33 | 54 | 12.2 | ||||
150 | 35 | 54 | 12.2 |
車輪記号 | 車幅 Wmm | ボス幅 Hmm | 穴径 dmm | 使用タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輪品番 | 品種 | 車種 | 車輪径 Dmm | ||||
446 | G | -C | 65 | 25 | 34 | 8.2 | 440G |
75 | 31 | 39 | 8.2 |
車輪記号 | 車幅 Wmm | ボス幅 Hmm | 穴径 dmm | 使用タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輪品番 | 品種 | 車種 | 車輪径 Dmm | ||||
446 | G | -C | 100 | 35 | 47 | 10.2 | 440G |
125 | 45 | 59 | 12.2 |
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) |
品種 |
車輪構成 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
12
|
4.7
|
14
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 164円(
180円
) | 6日目 | |
32
|
14
|
5.0
|
16
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 245円(
270円
) | 6日目 | |
38
|
17
|
6.2
|
20
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 304円(
334円
) | 6日目 | |
50
|
21
|
6.7
|
24
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 549円 466円 ( 513円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
65
|
25
|
8.2
|
30
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 953円(
1,048円
) | 6日目 | |
75
|
25
|
8.2
|
30
|
G
|
イモノ一体車輪
| 1個 | 956円(
1,052円
) | 6日目 | |
100
|
30
|
10.2
|
44
|
S
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 1,767円(
1,944円
) | 6日目 | |
125
|
33
|
12.2
|
54
|
S
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 3,355円(
3,691円
) | 6日目 | |
150
|
35
|
12.2
|
54
|
S
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 3,356円(
3,692円
) | 6日目 | |
65
|
25
|
8.2
|
34
|
G
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 862円(
948円
) | 6日目 | |
75
|
31
|
8.2
|
39
|
G
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 1,340円(
1,474円
) | 6日目 | |
100
|
35
|
10.2
|
47
|
G
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 2,074円(
2,281円
) | 6日目 | |
125
|
45
|
12.2
|
59
|
G
|
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
| 1個 | 3,516円(
3,868円
) | 6日目 |
Loading...
キャスターに使用されているイモノ製車輪。
【特長】
・耐荷重性・耐熱性・耐寒性に優れている。
・走行時の異音発生から特殊分野での使用となる傾向あり。
【用途】
・交換用などに最適。