(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円

素材の特徴を活かした新車輪採用!!コストパフォーマンスモデルキャスター。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    100.1~130
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    95.1~125
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • (金具・本体)処理 仕上:
    三価クロム化成処理
  • 車輪幅(mm):
    27

型番

420E-UR100-B3UR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コストパフォーマンスモデルキャスター 420E・415E・420ER・420EA・415EA B3RN・B3UR 車輪径100mm 外形図1

420E

コストパフォーマンスモデルキャスター 420E・415E・420ER・420EA・415EA B3RN・B3UR 車輪径100mm 外形図2

420ER

製品仕様

  • 許容荷重(1個):60daN
  • 車輪構成:ナイロンホイール ・熱可塑性ウレタン巻車輪
  • 車巾:27mm

420E

型番車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏芯
Emm
旋回半径
mm
420E100122100×5882×408.83283

420ER

型番車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
420ER100122100×5882×408.8

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪材質
ねじT もしくは 取付ねじ穴M
ストッパ
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm)
取付穴種類
許容荷重 1個(daN)
取付座A プレート長さ)(mm)
取付座B (プレート幅)(mm)
旋回半径(mm)
取付穴径 P(mm)
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
軸長 L(mm)
旋回式/固定式
別注コード
品番
車種
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

420E-UR100-B3UR

平付けプレート旋回式
122
ウレタン
-
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
82
40
丸穴
60
100
58
83
8.8
32
-
旋回式
B3UR
E
UR
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,461( 1,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

素材の特徴を活かした新車輪採用!!コストパフォーマンスモデルキャスター。
【特長】
・素材の特徴を活かした新車輪を採用し、コストパフォーマンスを追及したキャスターです。
・重量よりも容積の大きな物を運搬するハンドトラックや台車等に最適です。
・車輪は特別材料を採用したゴム車輪とウレタン車輪で、色調はブラックです。
・ゴム車輪は始動抵抗の低減を追及した材料を採用。
・ウレタン車輪は床面にマーキング跡が残りにくく、耐摩耗性や引裂強度に優れています。

カタログ

Loading...

420E-UR100-B3URで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mmの型番420E-UR100-B3URのページです。
型番420E-UR100-B3URに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

    軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

    軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

      静クッション製キャスター 420BBS・417BBS・420BBR 車輪径65・75mm

      静クッション製キャスター 420BBS・417BBS・420BBR 車輪径65・75mm

        ステンレス製キャスター 320BBE・313BBE・320ER 車輪径100・125mm

        ステンレス製キャスター 320BBE・313BBE・320ER 車輪径100・125mm

          ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

          ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

              ステンレスキャスター 中荷重用 SUNJ SUNJB SUNJWB

              ステンレスキャスター 中荷重用 SUNJ SUNJB SUNJWB

                平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm

                平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm

                  J2型自在車プレート式

                  J2型自在車プレート式

                    ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

                    ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

                      方向規制キャスター 420FAS 車輪径100~150mm

                      方向規制キャスター 420FAS 車輪径100~150mm

                        一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                        一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                          キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

                          キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター シシクアドクライス ハンマーキャスター ユーエイキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター 東正車輛 イマオコーポレーション
                            通常価格 1,461円 1,230円 974円 2,870円 1,838円 2,204円 6,627円 1,054円 2,334円 2,608円 2,886円 1,916円 1,018円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール ステンレス スチール スチール ハイテン材 スチール ステンレス SPHD
                            取付高さ 範囲 100.1~130 - 70.1~100 - - - - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 140.01~220.00 - - - -
                            車輪径 範囲 95.1~125 - 70.1~95 95.1~125 - - - - 125.1~160 - - - -

                            キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mmのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            台車のタイヤ交換
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/01
                            工場内で切削油を使用しているためタイヤの劣化が早いが
                            2年くらいはメンテナスフリーで使用できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車のキャスター交換
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/22
                            経年劣化によりキャスターのガタつきが大きくなり、台車走行時の異音も発生していたことから交換。走行音を極力抑える特徴のキャスターがあればなお良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車の車輪の修理部品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            クリーンルーム内で使っていた台車の車輪が破損したので、その交換でこのキャスター(420E-UR100-B3UR、420ER-UR100-B3UR)を付け変えました。元から付いていた、破損した車輪と同じものではないのですが、同じサイズのキャスターからこの商品を選びました。車輪を付け替えて、まだそれほど経っていませんが、今のところ問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました