(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm (レビュー)

通常価格(税別)
1,192円 ~ 4,235円  特別価格 
税込価格
1,311円 ~ 4,659円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。
【特長】
・420EA・415EA 50~75mmのオールステンレス製で用途に合せ車輪の材質及び車径、ストッパー有無が選択可能。
【用途】
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mmのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    特注品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02022/09/07
    顧客からの製作依頼の特注品に使用しています。特注品の移動のためにこの商品を使いました。技術的に特に問題はありませんでした。納品後も顧客から悪い話はありません。少量を購入できるのでミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    初期設計時に種々の類似品各種を比較検討用途で試用、取捨選択し最終的に最適であった商品を自社製品に対し採用しています。性能はもちろん、耐久性等含め良好な結果が得られた商品に関しては、その後の標準搭載部品として継続利用しています。型番:320EA-N50も当該品の一つとして利用しており、その良好な性能(スムーズな直動、旋回性を併せ持つ静音走行)に満足しています。この商品含めそれ自体は、有名ブランド品につき何処でも入手可能ですが、量産前に多品種を小ロットで試用したい場合には、ミスミの利便性に高く重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    補修部品
    評価 5.0満足度:5.02019/10/28
    ナイロンとステンレスだけで出来ているのでサニタリー性にも優れています。
    欠点は音がうるさいだけですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の足回りに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    自社製品の足回りに使用しています。以前使用していた他社類似品と比較して価格に優位性があったので利用を始めました。性能には全く遜色がなく満足しています。車輪材質もゴム製と比べナイロン製で耐磨耗性 に富んでおり重宝しています。取り付けピッチサイズが固定と自在で同サイズのラインナップがあると嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm

ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm

    軽荷重用キャスター 420K・415K 車輪径40~75mm

    軽荷重用キャスター 420K・415K 車輪径40~75mm

      ステンレス製キャスター 320EK・315EK 車輪径85-125mm

      ステンレス製キャスター 320EK・315EK 車輪径85-125mm

        一般用 スチール 軽荷重ネジ込式 EA ゴールドキャスター

        一般用 スチール 軽荷重ネジ込式 EA ゴールドキャスター

          ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在

          ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在

            ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

            ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

              ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

              ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

                ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

                  X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                  X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                    ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

                    ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

                      DB Ball Caster ボルトタイプ

                      DB Ball Caster ボルトタイプ

                        MY・MYS type ボルトタイプ

                        MY・MYS type ボルトタイプ

                          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

                          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東信製作所 ハンマーキャスター 東信製作所 東信製作所 ハイロジック
                            通常価格 1,192円 412円 2,660円 555円 501円 1,523円 1,031円 6,402円 2,850円 2,089円 1,073円 908円 522円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 ネジ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - 差し込み式 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 ステンレス スチール ステンレス スチール スチール ステンレス - ステンレス SWCH ステンレス SWCH SWCH
                            ねじT もしくは 取付ねじ穴M M12×1.75 - - - W3/8 M12 - - M12XP1.75 M16×2.0 - - M8
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 重荷重 中荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。