(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm (レビュー)

通常価格(税別)
1,666円 ~ 6,592円  特別価格 
税込価格
1,833円 ~ 7,251円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
【特長】
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
・420ER・415ER-85mm~125mmのオールステンレスキャスターです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クリーン環境内で利用の試料貯留タンクに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    クリーン環境内で利用の試料(医療、食品関連)貯留タンクに使用しています。走行、操作の安定性を考慮し旋回式型番:320E-UB100との組み合わせ利用をし、イメージ通りの性能、使い勝手に満足したため、リピート購入しています。車輪材質も選択できるので、適宜特性を鑑みた適正品を使用することで、クリーン環境が嫌うタイヤ痕残りや摩耗による塵埃の発生を軽減できる点でも重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm

オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm

    平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

    平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

      平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

        SUS-ER型固定車プレート式

        SUS-ER型固定車プレート式

          省音キャスター エラストマー車 固定

          省音キャスター エラストマー車 固定

            ミドルクラス 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 (パッキングキャスター)

            ミドルクラス 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 (パッキングキャスター)

              一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター

              一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター

                スタンダードクラス 600 固定型 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

                スタンダードクラス 600 固定型 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

                  省音キャスター エラストマー車 自在

                  省音キャスター エラストマー車 自在

                    特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                    特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                      ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

                      ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

                        ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                        ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                          スタンダードクラス 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 (パッキングキャスター)

                          スタンダードクラス 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 (パッキングキャスター)

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター トラスコ中山 内村製作所(内村キャスター販売) 東正車輛 内村製作所(内村キャスター販売) トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター ナンシン 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 1,666円 858円 339円 496円 936円 1,169円 236円 478円 756円 13,522円 1,838円 1,375円 731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 平付けプレート固定式 平付けプレート固定式 平付けプレート固定式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 - コーナーキャスター プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 ステンレス スチール スチール ステンレス スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール スチール ステンレス ステンレス 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 220.01~320.00 35.01~80.00 - -
                            取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm) 82 82 - - 82 - - - - 80(88) - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。