(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm

ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
688円 ~ 3,274円
税込価格
757円 ~ 3,601円

耐蝕性・耐水性に優れた固定式オールステンレスキャスターです。【特長】・420E...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    平付けプレート固定式
  • 金具材質:
    ステンレス
  • 取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm):
    56
  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm):
    28
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 取付座A プレート長さ)(mm):
    70
  • 取付座B (プレート幅)(mm):
    42
  • 取付穴径 P(mm):
    6.5
  • (金具・本体)処理 仕上:
    オールステンレス
  • 旋回式/固定式:
    固定式
  • 品番:
    ER

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

320ER外形図

320ER

315ER外形図

315ER

製品仕様

320ER(固定式)

320ER(固定式)

315ER(固定式・ストッパー付き)

315ER(固定式・ストッパー付き)

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
320ER506570×4256×286.5
658270×4256×286.5
759270×4256×286.5
315ER506570×4256×286.5
658270×4256×286.5
759270×4256×286.5

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
320ER
315ER
-R5030ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R5020
65306521
75407521
320ER
315ER
-N5040ナイロン一体車輪429G-N5021
320ER
315ER
-N6540ナイロン一体車輪429E-N6521
75507521
320ER
315ER
-UR5040ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR5021
320ER
315ER
-UR6540ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439E-UR6521
75507521
320ER
315ER
-MC5040MCナイロン一体車輪499G-MC5020
320ER
315ER
-MC6540MCナイロン一体車輪499E-MC6520
75507520

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
許容荷重 1個(daN)
車種
車輪幅(mm)
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
65
50
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

2,258( 2,484円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
82
65
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

2,778( 3,056円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
92
75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

3,274( 3,601円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
65
50
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
N
21
ナイロン一体車輪

1個

959( 1,055円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
82
65
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
N
21
ナイロン一体車輪

1個

1,154( 1,269円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
92
75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
N
21
ナイロン一体車輪

1個

1,389( 1,528円 )

6日目

ゴム
~35.00
65
50
回転ストッパ付
-
30
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,009( 1,110円 )

6日目

ゴム
~35.00
82
65
回転ストッパ付
-
30
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,254( 1,379円 )

6日目

ゴム
35.01~80.00
92
75
回転ストッパ付
-
40
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,340( 1,474円 )

8日目

ウレタン
35.01~80.00
65
50
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,185( 1,304円 )

6日目

ウレタン
35.01~80.00
82
65
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,579( 1,737円 )

6日目

ウレタン
35.01~80.00
92
75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,644( 1,808円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
65
50
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

1,997( 2,197円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
82
65
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

2,551( 2,806円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
35.01~80.00
92
75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
MC
20
MCナイロン一体車輪

1個

2,972( 3,269円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
65
50
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
N
21
ナイロン一体車輪

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
82
65
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
N
21
ナイロン一体車輪

1個

1,036( 1,140円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
35.01~80.00
92
75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
N
21
ナイロン一体車輪

1個

1,135( 1,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
~35.00
65
50
なし
-
30
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

817( 899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
~35.00
82
65
なし
-
30
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,122( 1,234円 )

6日目

ゴム
35.01~80.00
92
75
なし
-
40
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

1,079( 1,187円 )

6日目

ウレタン
35.01~80.00
65
50
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

961( 1,057円 )

6日目

ウレタン
35.01~80.00
82
65
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,334( 1,467円 )

6日目

ウレタン
35.01~80.00
92
75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪

1個

1,506( 1,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐水性に優れた固定式オールステンレスキャスターです。
【特長】
・420ER・415ER 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・組合わせて使用可能。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm

ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm

    オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm

    オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm

      ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

      ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

        ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

        ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

          ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm

          ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径50~75mm

            ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

            ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

              ステンレス製キャスター 320EK・315EK 車輪径50-75mm

              ステンレス製キャスター 320EK・315EK 車輪径50-75mm

                ステンレス製キャスター 320SR・320SRP 車輪径50~75mm

                ステンレス製キャスター 320SR・320SRP 車輪径50~75mm

                  ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                  ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                    ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在

                    ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在

                      ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

                      ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

                        ステンレス製キャスター 220S・213S 車輪径50-75mm

                        ステンレス製キャスター 220S・213S 車輪径50-75mm

                          ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

                          ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ナンシン ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 688円 1,666円 2,412円 770円 1,192円 1,997円 1,125円 916円 1,084円 1,379円 2,272円 1,491円 2,089円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 平付けプレート固定式 平付けプレート固定式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 平付けプレート旋回式 差し込み式 平付けプレート固定式 平付けプレート旋回式 プレート式自在 平付けプレート旋回式 その他 / コーナーキャスター ねじ込み式
                            金具材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm) 56 82 - - - 55 - 55 56 - 82 - -
                            取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm) 28 40 - - - 42 - - 28 - 40 - -

                            ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            外販設備付帯部品として利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            初期設計時に種々の類似品各種を比較検討用途で試用、取捨選択し最終的に最適であった商品を自社製品に対し採用しています。性能はもちろん、耐久性等含め良好な結果が得られた商品に関しては、その後の標準搭載部品として継続利用しています。型番:320ER-N50も当該品の一つとして利用しており、その良好な性能(スムーズな直動、旋回性を併せ持つ静音走行)に満足しています。この商品含めそれ自体は、有名ブランド品につき何処でも入手可能ですが、量産前に多品種を小ロットで試用したい場合には、ミスミの利便性が大いに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社設備ユニットの台車として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            自社設備ユニットの台車として使用しています。移動時の操作性を考慮し前輪と後輪に固定、自在の使い分けをして利用しています。主にユニット全般の前輪部に使用しており満足のいく性能を発揮しています。価格も適正です。納期のバラツキがなくなると更に利便性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか。
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました