(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,272円 ~ 7,443円  特別価格 
税込価格
2,499円 ~ 8,187円  特別価格 

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式オールステンレスキャスターです。【特長】・組合わせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    平付けプレート旋回式
  • 金具材質:
    ステンレス
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm):
    82
  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm):
    40
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 取付座A プレート長さ)(mm):
    100
  • 取付座B (プレート幅)(mm):
    58
  • 取付穴径 P(mm):
    8.8
  • (金具・本体)処理 仕上:
    オールステンレス
  • 旋回式/固定式:
    旋回式
  • 品番:
    E

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適

320E(旋回式)

320E(旋回式)

320E外形図

320E外形図

315E(旋回式・ストッパー付き)

315E(旋回式・ストッパー付き)

315E外形図

315E外形図

キャスター寸法表

品番・品種車輪径取付高取付座取付寸法取付穴径偏心旋回半径
DmmHmmA×BmmX×YmmPmmEmmmm
320 E85103100×5882×408.828.072
100122100×5882×408.832.083
125148100×5882×408.839.0103
315 E85103100×5882×408.828.074
100122100×5882×408.832.083
125148100×5882×408.839.0103

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
320E
315E
-R8550ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R8527
1005010027
1256012527
320E
315E
-RN8550ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425E-RN8527
1005010027
320E
315E
-N8560ナイロン一体車輪429E-N8525
1006010025
1257012525
320E
315E
-UR8560ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439E-UR8527
1006010027
1257012527
320E
315E
-UB8560ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0E-UB8527
1006010027
1257012527
320E
315E
-MC10060MCナイロン一体車輪499E-MC10025
1257012525

型番リスト

型番
車輪材質
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
許容荷重 1個(daN)
旋回半径(mm)
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
車種
車輪幅(mm)
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ナイロン] MCナイロン
122
100
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪

1個

5,877( 6,465円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
148
125
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪

1個

7,443( 8,187円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
103
85
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
74
28.0
N
25
ナイロン一体車輪

1個

2,726( 2,999円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
122
100
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
N
25
ナイロン一体車輪

1個

2,870( 3,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
148
125
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
N
25
ナイロン一体車輪

1個

3,411( 3,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
103
85
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

2,763( 3,039円 )

6日目

ゴム
122
100
回転ストッパ付
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,486( 3,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
148
125
回転ストッパ付
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

4,035( 4,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
103
85
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪

1個

2,272( 2,499円 )

6日目

ゴム
122
100
回転ストッパ付
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪

1個

3,034( 3,337円 )

6日目

ウレタン
103
85
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

3,756( 4,132円 )

6日目

ウレタン
122
100
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

3,797円

2,278

( 2,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン
148
125
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

4,461( 4,907円 )

6日目

ウレタン
103
85
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,387( 3,726円 )

6日目

ウレタン
122
100
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,396( 3,736円 )

6日目

ウレタン
148
125
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,726( 4,099円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
122
100
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪

1個

5,275( 5,803円 )

6日目

[ナイロン] MCナイロン
148
125
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪

1個

6,650( 7,315円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
103
85
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
72
28.0
N
25
ナイロン一体車輪

1個

2,551( 2,806円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
122
100
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
N
25
ナイロン一体車輪

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
148
125
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
N
25
ナイロン一体車輪

1個

2,997円

1,198

( 1,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
103
85
なし
-
50
72
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

2,304( 2,534円 )

6日目

ゴム
122
100
なし
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

2,908円

1,744

( 1,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
148
125
なし
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,189円

956

( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴム
103
85
なし
-
50
72
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪

1個

2,496( 2,746円 )

6日目

ゴム
122
100
なし
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪

1個

2,654( 2,919円 )

6日目

ウレタン
103
85
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

3,227( 3,550円 )

6日目

ウレタン
122
100
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

3,509( 3,860円 )

6日目

ウレタン
148
125
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入

1個

3,835( 4,219円 )

6日目

ウレタン
103
85
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,133( 3,446円 )

6日目

ウレタン
122
100
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,088( 3,397円 )

6日目

ウレタン
148
125
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入

1個

3,573( 3,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式オールステンレスキャスターです。
【特長】
・組合わせて使用可能。
・420E・415E 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm

    TYSシリーズ 自在 ナイロンキャスター

    TYSシリーズ 自在 ナイロンキャスター

      ステンレスキャスター SU-KELシリーズ 固定

      ステンレスキャスター SU-KELシリーズ 固定

        キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)

        キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)

          MY・MYS type プレートタイプ

          MY・MYS type プレートタイプ

            一般用キャスターKDシリーズ 固定

            一般用キャスターKDシリーズ 固定

              一般用キャスター THシリーズ 自在

              一般用キャスター THシリーズ 自在

                一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター

                一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター

                  ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                  ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                    一般用キャスターKHシリーズ 固定

                    一般用キャスターKHシリーズ 固定

                      平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                      平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                        ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定

                        ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定

                          TG・TGS type プレートタイプキャスター

                          TG・TGS type プレートタイプキャスター

                            メーカー ハンマーキャスター トラスコ中山 ナンシン イマオコーポレーション 東信製作所 ナンシン ナンシン 東正車輛 ナンシン ナンシン ハンマーキャスター SAMSONG 東信製作所
                            通常価格 2,272円 603円 750円 940円 935円 267円 777円 348円 1,375円 484円 858円 1,597円 273円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 平付けプレート旋回式 プレート式自在 プレート式固定 - プレート式自在 / クリーニング機能 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 平付けプレート固定式 プレート式固定 プレート式自在 / 双輪
                            金具材質 ステンレス スチール ステンレス - SPCC スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス SPCC
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 - - - - - 35.01~80.00 80.01~140.00 -
                            取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm) 82 - - - 26 - - - - - 82 76 26

                            ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品台車に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/28
                            製品の台車に使用しました。
                            種類、サイズが豊富で、短納期。
                            価格も納得出来る製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試料貯留タンクに利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            クリーン環境内で利用の試料(医療、食品関連)貯留タンクに使用しています。走行、操作の安定性を考慮し固定式型番:320ER-UR100との組み合わせ利用をし、イメージ通りの性能、使い勝手に満足したため、リピート購入しています。車輪材質も選択できるので、適宜特性を鑑みた適正品を使用することで、クリーン環境が嫌うタイヤ痕残りや摩耗による塵埃の発生を軽減できる点でも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました