(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:417BSA-FR65-M12X1.75
静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm CASTER

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm 417BSA-FR65-M12X1.75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,522円
税込単価
2,774円

【特長】・旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のねじ込みキャスター...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静キャスター
  • 偏心 E もしくは E1,E2(mm):
    32
  • (金具・本体)処理 仕上:
    三価クロム化成処理
  • 旋回式/固定式:
    旋回式
  • 品番:
    BSA
  • 車種:
    FR
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 車輪構成:
    ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入

型番

417BSA-FR65-M12X1.75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

417BSA-FR65-M12X1.75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

静クッション製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm 外形図1

420BSA

静クッション製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm 外形図2

417BSA

製品仕様

型番許容荷重
1個(daN)
使用車輪車輪記号車幅
(mm)
品番・品種車種車輪径
(mm)
車輪品番・品種-車種車輪径
(mm)
420BSA
417BSA
-FR6550ゴム車輪
ナイロンホイール
ラジアルボールベアリング
434S-FR6527
75607527
  • 本体:三価クロム化成処理

規格表

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm 規格表
  • 旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
  • 車輪は樹脂製ホイールカバー付きです。
  • ねじはM12mm / UNF1/2からお選びください。

選定サポート情報

注文例

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm 注文例

下記【ねじ一覧表】よりご希望のねじを選択して、ご指定ください。

【ねじ一覧表】
M12×P1.75×L20メートル並目ねじ
UNF1/2×20山×L25(4分)ユニファイ細目ねじ

型番リスト

型番
ねじT もしくは 取付ねじ穴M
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重 1個(daN)
旋回半径(mm)
軸長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

417BSA-FR65-M12X1.75

[M12] M12×1.75
88
65
回転ストッパ付
50
95
20

1個

2,522( 2,774円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のねじ込みキャスターです。
・事務機器や家具及び屋内運搬車等の騒音をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
・旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
・車輪は樹脂製ホイールカバー付です。
・ねじはM12mm・UNF1/2からお選び下さい。

カタログ

417BSA-FR65-M12X1.75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mmの型番417BSA-FR65-M12X1.75のページです。
型番417BSA-FR65-M12X1.75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

    静音製キャスター 420BEA・413BEA 車輪径100・125mm

    静音製キャスター 420BEA・413BEA 車輪径100・125mm

      ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径100~150mm

      ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径100~150mm

        ステンレス製キャスター 320BEA・313BEA 車輪径100・125mm

        ステンレス製キャスター 320BEA・313BEA 車輪径100・125mm

          ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

          ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

            差込みプラグタイプキャスター 420EX・415EX 車輪径85-150mm

            差込みプラグタイプキャスター 420EX・415EX 車輪径85-150mm

              ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

              ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

                差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                  一般用キャスター SMシリーズ 自在

                  一般用キャスター SMシリーズ 自在

                    ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                    ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                      ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

                      ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

                        ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                        ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                          ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm

                          ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ナンシン ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 1,700円 1,860円 2,120円 6,806円 770円 1,059円 829円 4,242円 1,339円 2,412円 5,380円 2,393円 3,597円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール
                            車輪材質 ゴム - - - - - - - - - - ゴム -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 80.01~140.00

                            静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            417BSA-FR75-M12X1.75
                            420BSA-FR65-M12X1.75
                            420BSA-FR75-M12X1.75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじT もしくは 取付ねじ穴M 取付高 H もしくは H1,H2
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重 1個
                            (daN)
                            旋回半径
                            (mm)
                            軸長 L
                            (mm)

                            2,718円

                            ( 2,990円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [M12] M12×1.759875回転ストッパ付609620

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            [M12] M12×1.758865なし506620

                            1,713円

                            ( 1,884円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            [M12] M12×1.759875なし607120

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました