(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm
  • 数量スライド割引

軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm (レビュー)

通常価格(税別)
449円 ~ 911円
税込価格
494円 ~ 1,002円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・特徴のある本体形状を採用した、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
・家具・屋内運搬車及び軽量ラック等に最適です。

軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備に対する付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/09/25
    自社内生産設備に対し移動用脚部として使用しています。導入草創期に数多の類似品から比較検討し型番:450A-3UR50が最適と判断し採用しました。想定通りの結果(性能、使い勝手)に満足しています。以来、利用実績からも信頼の於ける商品として経年劣化時のリプレースや設備品の新、増設時などのニーズには、この商品で対応しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

    軽荷重用キャスター 450B・450 15B・450K・450 15K 車輪径50mm

    軽荷重用キャスター 450B・450 15B・450K・450 15K 車輪径50mm

      一般用 スチール 重荷重プレート固定式 HK ゴールドキャスター

      一般用 スチール 重荷重プレート固定式 HK ゴールドキャスター

        一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター

        一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター

          軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

          軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

            一般用キャスターKHシリーズ 固定

            一般用キャスターKHシリーズ 固定

              低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

              低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

                差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径85-150mm

                差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径85-150mm

                  軽荷重用キャスター 451P・451K・451A 車輪径50mm

                  軽荷重用キャスター 451P・451K・451A 車輪径50mm

                    100mm キャスター(固定金具)

                    100mm キャスター(固定金具)

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:500kg

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:500kg

                        一般用キャスター GMシリーズ 自在

                        一般用キャスター GMシリーズ 自在

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東正車輛 東正車輛 ハンマーキャスター ナンシン タキゲン製造 ハンマーキャスター ハンマーキャスター エスコ エスコ ナンシン エスコ
                            通常価格 449円 485円 916円 1,495円 372円 484円 942円 1,099円 454円 7,099円 22,267円 1,851円 10,628円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   7日目~   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール 熱間圧延鋼板 スチール スチール - スチール スチール スチール
                            車輪径 D(φ) 50 50 - - - - - - 50 - 200 - 100
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 重荷重 重荷重 軽荷重 中荷重 重荷重用 軽荷重 軽荷重 - 重荷重 中荷重 重荷重
                            偏心 E もしくは E1,E2(mm) 19.0 19.0 - - - - - - 21.0 - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。