(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽荷重用キャスター 405B・405 15B・405K・405 15K  40・50mm
  • 数量スライド割引

軽荷重用キャスター 405B・405 15B・405K・405 15K 40・50mm (レビュー)

通常価格(税別)
485円 ~ 965円
税込価格
534円 ~ 1,062円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

軽荷重用キャスター 405B・405 15B・405K・405 15K 40・50mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フローリングの傷防止
    評価 4.0満足度:4.02017/11/15
    キャスター付きのイスを使用していますが、床にキズが付くため購入しました。装着できるか確認の為、一つ購入。なかなかいい感じですので、追加注文します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用キャスター 405B・405 15B・405K・405 15K  40・50mm

軽荷重用キャスター 405B・405 15B・405K・405 15K 40・50mm

    軽荷重用キャスター 450B・450 15B・450K・450 15K 車輪径50mm

    軽荷重用キャスター 450B・450 15B・450K・450 15K 車輪径50mm

      軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

      軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

        軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

        軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

          125mm キャスター(自在金具・ESD)

          125mm キャスター(自在金具・ESD)

            低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

            低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

              ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR

              ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR

                低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S

                低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S

                  平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                  平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

                    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

                      アジャスターフット付自在キャスター(ストッパーなし) K-100AF

                      アジャスターフット付自在キャスター(ストッパーなし) K-100AF

                        200mm キャスター(自在金具・ESD)

                        200mm キャスター(自在金具・ESD)

                          差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

                          差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター エスコ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ハンマーキャスター ハイロジック タキゲン製造 エスコ ハンマーキャスター
                            通常価格 485円 485円 372円 449円 8,155円 942円 985円 3,075円 368円 1,495円 1,545円 17,620円 522円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込み式 差し込み式 - - - プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 平付けプレート旋回式 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / アジャスター付 プレート式自在 / 樹脂 差し込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール - 熱間圧延鋼板 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPC) スチール - 冷間圧延鋼板(SPC) スチール スチール
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - ~35.00 - - - - 220.01~320.00 - 35.01~80.00 - 220.01~320.00 -
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 - 重荷重用 - 重荷重用 軽荷重 - - - 軽荷重

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。