(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm
  • 数量スライド割引

軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm (レビュー)

通常価格(税別)
372円 ~ 1,056円
税込価格
409円 ~ 1,162円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスタ。
【特長】
・車輪はゴムまたはナイロンが選べ、耐荷重、環境によって選択可能。
・車輪サイズは40または50の2サイズ。
・ストッパー有無が選択可能。
【用途】
・優美な室内高級家具、ワゴン車などに最適。

軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備試作品の移動用脚部として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    お客様が他の機器での使用経験があり、その性能やデザイン性を御気に召し同じ商品をご所望されたため、採択しました。ご希望の商品なので好評頂けることはもちろん、当社の実装作業に於いても専用スパナさえ用意すれば効率よくこなせるため、満足しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

軽荷重用キャスター 405P・405 15P・405A・405 15A 車輪径40・50mm

    ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

    ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

      ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

      ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

        オートライン用キャスター 420LEA/420REA/420LMA/420RMA 100-125mm

        オートライン用キャスター 420LEA/420REA/420LMA/420RMA 100-125mm

          LT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

          LT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

            ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

            ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

              ねじ込み式キャスター 自在

              ねじ込み式キャスター 自在

                ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                  一般用キャスターSHシリーズ 自在

                  一般用キャスターSHシリーズ 自在

                    一般用キャスター SRシリーズ 自在

                    一般用キャスター SRシリーズ 自在

                      自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

                      自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

                        セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm

                        セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm

                          長ねじ自在キャスター(ストッパーなし) K-420EA

                          長ねじ自在キャスター(ストッパーなし) K-420EA

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター トラスコ中山 内村製作所(内村キャスター販売) ナンシン ナンシン マキテック ハンマーキャスター タキゲン製造
                            通常価格 372円 770円 311円 2,395円 333円 1,031円 686円 5,343円 931円 206円 1,069円 661円 373円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール ステンレス スチール - スチール - スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール スチール - スチール 冷間圧延鋼板(SPC)
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - - ~35.00 ~35.00 -
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 - 中荷重 軽荷重 - 軽荷重 軽荷重用
                            (金具・本体)処理 仕上 クロームメッキ仕上 オールステンレス クロームメッキ仕上 - - - - - - - - クロームメッキ仕上 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。