(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,297円 ~ 7,618円  特別価格 
税込価格
3,627円 ~ 8,380円  特別価格 

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。【特...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • ねじT もしくは 取付ねじ穴M:
    M20×2.5
  • 許容荷重 1個(daN):
    200
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 特性:
    低床式重荷重
  • 軸長 L(mm):
    40
  • (金具・本体)処理 仕上:
    黒亜鉛メッキ仕上
  • 旋回式/固定式:
    旋回式
  • 品番:
    SA

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

540SA外形図

540SA

545SA外形図

545SA

製品仕様

540SA(旋回式)

540SA(旋回式)

545SA(旋回式・ストッパー付)

545SA(旋回式・ストッパー付)

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
ねじ
Tmm
軸長
Lmm
V
mm
偏心
Emm
旋回半径
mm
540SA5083M20×2.540-20.048
6594M20×2.540-22.058
75104M20×2.540-23.063
545SA5083M20×2.5408720.088
6594M20×2.5408522.087
75104M20×2.5408623.088

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
540SA
545SA
-NRB50200ナイロン一体車輪
複列ボールベアリング入
542S-NRB5038
652006540
752007540
540SA
545SA
-BAU50200アルミホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
542S-BAU5040
540SA
545SA
-BAU65200アルミホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
542S-BAU6540
752007540
540SA
545SA
-PB50200フェノール一体車輪
ローラーベアリング入
542S-PB5043.5
652006540
752007540

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
車輪材質
ストッパ
車輪特性
旋回半径(mm)
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
V(mm)
車種
車輪幅(mm)
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
83
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
48
20
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入

1個

4,877( 5,365円 )

6日目

70.1~100
94
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
58
22
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

5,109( 5,620円 )

6日目

100.1~130
104
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
63
23
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

5,961( 6,557円 )

6日目

70.1~100
83
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
48
20
-
NRB
38
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70.1~100
94
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
58
22
-
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,597( 3,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100.1~130
104
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
63
23
-
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,897円

2,338

( 2,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70.1~100
83
~50
50
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
48
20
-
PB
43.5
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

4,422( 4,864円 )

9日目

70.1~100
94
70.1~95
65
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
58
22
-
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

5,203( 5,723円 )

9日目

100.1~130
104
70.1~95
75
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
63
23
-
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

5,726( 6,299円 )

9日目

70.1~100
83
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
88
20
87
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入

1個

6,893( 7,582円 )

11日目

70.1~100
94
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
87
22
85
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

7,141( 7,855円 )

6日目

100.1~130
104
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
88
23
86
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

7,618( 8,380円 )

6日目

70.1~100
83
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
20
87
NRB
38
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

4,989( 5,488円 )

11日目

70.1~100
94
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
87
22
85
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100.1~130
104
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
23
86
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

5,759( 6,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70.1~100
83
~50
50
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
20
87
PB
43.5
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

6,474( 7,121円 )

9日目

70.1~100
94
70.1~95
65
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
87
22
85
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

7,058( 7,764円 )

9日目

100.1~130
104
70.1~95
75
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
23
86
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

7,313( 8,044円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
【特長】
・取り付け高の低いコンパクト設計。
・重荷重に対する高耐久性(許容荷重200DdaN)。
・車輪の回転が円滑。
・用途に合せ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパー有無が選択可能。
・低床式・重荷重用。金具:黒亜鉛メッキ仕上。
【用途】
・重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

    ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

    ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

      差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

      差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

        ステンレス製キャスター 320SK・315SK 車輪径50-75mm

        ステンレス製キャスター 320SK・315SK 車輪径50-75mm

          HT型自在車ねじ込み式

          HT型自在車ねじ込み式

            SUS-ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

            SUS-ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

              差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

              差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                  差込みボスタイプキャスター 420MK・415MK・420MKR 車輪径75-125mm

                  差込みボスタイプキャスター 420MK・415MK・420MKR 車輪径75-125mm

                    ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

                    ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

                      ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                      ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                        セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm

                        セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm

                          ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                          ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 3,297円 5,380円 522円 2,354円 2,158円 1,689円 4,242円 2,474円 2,128円 770円 5,343円 661円 2,393円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目~   6日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式 / 低床重荷重 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 / 低床重荷重 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 80.01~140.00 - 35.01~80.00 - 140.01~220.00 ~35.00 35.01~80.00
                            ねじT もしくは 取付ねじ穴M M20×2.5 M20×2.5 - - - - M6×1 - - - M20_P2.5 - M16×2.0

                            ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の移動用キャスターとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            元々違うメーカーの商品を使用していましたが、廃盤になってしまいましたので、形状が似ているこの商品を選定しました。屋内で機械を移動する際に使用しています。取り付けもシンプルなので問題はなく、以前使用していたものと比べても走行性は遜色ないかそれ以上だと思います。耐久性に関しても今のところ問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用注意点について教えてください。
                            A
                            走行スピード2km/h以下でご使用ください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました