(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm
  • 数量スライド割引

ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm (レビュー)

通常価格(税別)
829円 ~ 2,333円
税込価格
912円 ~ 2,566円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なねじ込みキャスターです。
【特長】
・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれている。
・用途に合せ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパー有無が選択可能。
【用途】
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mmのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台車製作
    評価 5.0満足度:5.02022/05/24
    既製品の寸法が無いので、自作で台車を製作しました。
    キャスターは音も静かで駆動もスムーズなので既製品の台車よりも
    軽く押せて満足してます。
    台車製作も簡単で女性でも組み立てれるんじゃないかな。
    今後も製作しますのでまたお願いします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パーツカセット台の手押し抵抗を下げるために交換
    評価 5.0満足度:5.02018/12/25
    メーカー製のカセット台のキャスターは50mmタイプだったが、パーツカセットが非常に重く、載せた状態での移動が女性では難しかった。
    取付プレートと合せて100mmタイプに変更。
    抵抗が減りとても軽く押せるようらになった。
    他のカセット台についても順次変更しようと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    貯蔵タンク移動用
    評価 4.0満足度:4.02017/12/29
    キャスターって、なかなかちょうどいいのが無く、かなりさがしまわりました、何とかちょうどいいサイズにあたり、助かりました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

    差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径50-75mm

    差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径50-75mm

      差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

      差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

        ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

        ステンレス製キャスター 320SA・315SA 車輪径50~75mm

          軽荷重用キャスター 420K・415K 車輪径85・100mm

          軽荷重用キャスター 420K・415K 車輪径85・100mm

            ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

            ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

              差込みプラグタイプキャスター 420EX・415EX 車輪径85-150mm

              差込みプラグタイプキャスター 420EX・415EX 車輪径85-150mm

                ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                  差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                  差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                    ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                    ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

                      静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

                      静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

                        キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式

                        キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式

                          差込みボスタイプキャスター 920EK・915EK 車輪径75-125mm

                          差込みボスタイプキャスター 920EK・915EK 車輪径75-125mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 829円 940円 522円 2,089円 956円 5,380円 1,059円 2,412円 2,622円 2,393円 1,700円 1,562円 1,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス スチール
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00
                            ねじT もしくは 取付ねじ穴M M16×2.0 - - M16×2.0 - M20×2.5 - M16×2.0 - M16×2.0 - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。