(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm

平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,020円 ~ 7,977円
税込価格
3,322円 ~ 8,775円

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。【特長】・取...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    平付けプレート旋回式
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm):
    68(71)
  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm):
    68(71)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重 1個(daN):
    300
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 取付座A プレート長さ)(mm):
    90
  • 取付座B (プレート幅)(mm):
    90
  • 特性:
    低床式重荷重
  • 取付穴径 P(mm):
    11
  • (金具・本体)処理 仕上:
    黒亜鉛メッキ仕上
  • 旋回式/固定式:
    旋回式
  • 品番:
    S

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

540 1S 外形図

540 1S

545 1S 外形図

545 1S

製品仕様

540 1S(旋回式)

540 1S(旋回式)

545 1S(旋回式・ストッパー付)

545 1S(旋回式・ストッパー付)

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm (X'×Y')mm
取付穴径
Pmm

V
mm
K
mm
偏心
Emm
旋回半径
mm
540 1 S507990×9068×68 (71×71)11--20.048
659090×9068×68 (71×71)11--22.058
7510090×9068×68 (71×71)11--23.063
545 1 S507990×9068×68 (71×71)11871820.088
659090×9068×68 (71×71)11851622.087
7510090×9068×68 (71×71)11861923.088

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
540 1 S
545 1 S
-NRB50300ナイロン一体車輪
複列ボールベアリング入
542S - NRB5038
653006540
753007540
540 1 S
545 1 S
-BAU50300アルミホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
542S - BAU5040
540 1 S
545 1 S
-BAU65300アルミホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
542S - BAU6540
753007540
540 1 S
545 1 S
-PB50300フェノール一体車輪
ローラーベアリング入
542S - PB5043.5
653006540
753007540

型番リスト

型番
車輪材質
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
旋回半径(mm)
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
V(mm)
K(mm)
車種
車輪幅(mm)
車輪構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ウレタン
79
50
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
48
20
-
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入

1個

4,777( 5,255円 )

6日目

ウレタン
90
65
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
58
22
-
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

5,290( 5,819円 )

6日目

ウレタン
100
75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
63
23
-
-
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

5,741( 6,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ナイロン] ナイロン
79
50
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
48
20
-
-
NRB
38
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,020( 3,322円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
90
65
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
58
22
-
-
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,829( 4,212円 )

2日目

[ナイロン] ナイロン
100
75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
63
23
-
-
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

3,504( 3,854円 )

6日目

フェノール
79
50
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
48
20
-
-
PB
43.5
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

4,050( 4,455円 )

9日目

フェノール
90
65
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
58
22
-
-
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

4,988( 5,487円 )

9日目

フェノール
100
75
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
63
23
-
-
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

5,373( 5,910円 )

9日目

ウレタン
79
50
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
88
20
87
18
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入

1個

6,687( 7,356円 )

11日目

ウレタン
90
65
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
87
22
85
16
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

7,685( 8,454円 )

6日目

ウレタン
100
75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
88
23
86
19
BAU
40
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入

1個

7,977( 8,775円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
79
50
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
20
87
18
NRB
38
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

4,936( 5,430円 )

11日目

[ナイロン] ナイロン
90
65
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
87
22
85
16
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

5,465( 6,012円 )

6日目

[ナイロン] ナイロン
100
75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
23
86
19
NRB
40
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入

1個

5,954( 6,549円 )

6日目

フェノール
79
50
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
20
87
18
PB
43.5
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

6,016( 6,618円 )

9日目

フェノール
90
65
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
87
22
85
16
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

6,482( 7,130円 )

9日目

フェノール
100
75
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
88
23
86
19
PB
40
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入

1個

6,874( 7,561円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。
【特長】
・取り付け高さが低いコンパクト設計。
・重荷重への優れた耐久性(許容荷重300DdaN)。
・円滑な車輪の回転。
・用途に合せ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
・低床式・重荷重用。
・金具:黒亜鉛メッキ仕上。
【用途】
・重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm

平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm

    オールステンレスキャスター 540S・545S・540SR ステン 車輪径50-75mm

    オールステンレスキャスター 540S・545S・540SR ステン 車輪径50-75mm

      プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S

      プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S

        プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S

        プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S

          平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

          平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

              静クッション製キャスター 400POS・400PSR 車輪径100・130mm

              静クッション製キャスター 400POS・400PSR 車輪径100・130mm

                超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ)

                超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ)

                  SKYシリーズ SKY-2S型 (自在車)

                  SKYシリーズ SKY-2S型 (自在車)

                    SUS-HG型 自在車プレート式

                    SUS-HG型 自在車プレート式

                      緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                      緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                        TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 38mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 38mm

                          プレス製キャスター(自由車) S型

                          プレス製キャスター(自由車) S型

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター タキゲン製造 タキゲン製造 ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター シシクアドクライス ユーエイキャスター ユーエイキャスター シシクアドクライス トラスコ中山 スエヒロ(現カツヤマキカイ)
                            通常価格 3,020円 4,539円 1,855円 2,390円 2,546円 2,204円 1,569円 34,449円 13,800円 3,499円 9,997円 416円 8,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 平付けプレート旋回式 - プレート式自在 プレート式自在 - 平付けプレート旋回式 - プレート式自在 プレート式自在 / 緩衝器付 プレート式自在 プレート式自在 / 緩衝器付 - プレート式自在
                            金具材質 スチール ステンレス 冷間圧延鋼板(SPC) 冷間圧延鋼板(SPC) スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール - その他
                            荷重範囲(daN) 220.01~320.00 220.01~320.00 - - 220.01~320.00 - - 750.01~ - - - - -
                            取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm) 68(71) 63 - - 63 - - - - - 112 - 90(100)

                            平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械のキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/05
                            取付板が車輪が75mmが通常の100mmと同じだったので、
                            取付穴を変更せずに、高さを低くするのに大変役に立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用注意点について教えてください。
                            A
                            走行スピード2km/h以下でご使用ください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました