(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm
  • 数量スライド割引

平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm (レビュー)

通常価格(税別)
620円 ~ 1,882円
税込価格
682円 ~ 2,070円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な旋回式キャスターです。
【特長】
・組合わせて使用可能。
・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれている。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
・金具:三価クロム化成処理。
【用途】
・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連などに最適。
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mmのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置組立
    評価 5.0満足度:5.02023/07/22
    発注数を間違えてしまい即納品を探していましたが
    ミスミでは当日出荷可能だったので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の改善に使用
    評価 4.0満足度:4.02022/04/08
    新しく導入した研磨機の水受けに使用しました。
    そのままの導入されたものだど移動が容易ではなかったので、このキャスターを溶接して取付しました。価格も手頃で使い勝手も良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具台車
    評価 5.0満足度:5.02022/01/21
    納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
    ありがとうございました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車のキャスターに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/22
    台車のキャスターに使用しました。
    サイズ、種類豊富で短納期。
    いつも助かっております。
    製品も問題なく使用出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水桶の移動台
    評価 5.0満足度:5.02019/03/21
    最初は車輪がゴム巻きホイールを使用していて、ゴム巻きですと
    長く使用していると、ゴムが外れてしまいますので、ゴム部が破損したら
    ナイロンの車輪のみ外して使っています
    ナイロン車輪で探しても、取り付けピッチが合う商品がないので、
    これだと無駄に思いますが、安価ですので耐久性を考えたら割に
    合います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内の台車に使用
    評価 4.0満足度:4.02017/08/30
    サイズのわりに使用荷重が大きく仕様範囲が広いです
    タイヤがウレタン製のため振動が少なく音も静か

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm

平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm

    ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

    ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

        低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

        低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

          ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

          ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

            プレス自在キャスター(ストッパーなし) K-420G

            プレス自在キャスター(ストッパーなし) K-420G

              高荷重用キャスター FP-WJ型 ナイロン車輪付タイプ 旋回金具付

              高荷重用キャスター FP-WJ型 ナイロン車輪付タイプ 旋回金具付

                軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

                軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

                  LG型・LG-S型自在車プレート式

                  LG型・LG-S型自在車プレート式

                    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

                    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

                      TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                      TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                        TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                        TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                          TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                          TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター タキゲン製造 ハンマーキャスター タキゲン製造 イノアック ハンマーキャスター ユーエイキャスター オーエッチ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 620円 1,084円 164円 1,204円 1,997円 179円 1,757円 449円 252円 2,193円 3,142円 5,552円 1,878円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 平付けプレート旋回式 平付けプレート旋回式 平付けプレート旋回式 プレート式自在 平付けプレート旋回式 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 - - - -
                            金具材質 スチール ステンレス スチール 熱間圧延鋼板 ステンレス 冷間圧延鋼板(SPC) 鋼板製 スチール スチール - - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 - - - - - - - -
                            取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm) 55 56 - - 55 - - - 46 - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。