(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平付けプレートタイプキャスター 440G・440R 車輪径65~125mm
  • 数量スライド割引

平付けプレートタイプキャスター 440G・440R 車輪径65~125mm (レビュー)

通常価格(税別)
757円 ~ 6,115円
税込価格
833円 ~ 6,727円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
取付高が低く巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、耐久力も抜群なキャスターです。
輸出向け木製品・スチール製品等にも使用されており好評を得ている製品です。
【特長】
・固定式、旋回式が選択可能。
・用途に合せ車輪の材質及び車径が選択可能。
【用途】
・木製品、スチール製品などに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

平付けプレートタイプキャスター 440G・440R 車輪径65~125mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ツールキャビネットのキャスター交換
    評価 5.0満足度:5.02021/10/26
    4輪とも自在キャスターにしたかったのです、このキャスターを購入。
    多少の加工はしましたが、ピッタリとフィット。
    車輪にブッシュが入っているので回転も非常にスムーズ。
    もちろん旋回もスムーズです。
    レアなサイズのキャスターをすぐに入手できて非常に助かりました。
    欲を言えば、ストッパー付きをラインナップに加えて欲しいです。

    スムーズすぎて、引き出しの出し入れのたびに、キャビネットが動いてしまう・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    脚部として
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    移動を伴う生産装置に対する脚部として使用しています。台車のような簡易設備品に対しては、他ブランドの商品利用もありますが、安定走行(静音や旋回性等)に重きを置く各種装置には、ハンマーキャスター製商品を優先採用しており、型番:440R-N75も当該利用しました。決め手は、各社の類似品と比較しても種々バリエーションが豊富であることや過去からの利用実績で信頼に値する商品を数多く有している等に由来しています。この商品に関しても期待通りの満足度が得られています。一度に大量に必要とする商品では無く、また急な入用(破損時の交換に際し作業を滞らせたく無い)もあるため、ミスミには、高い利便性を感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平付けプレートタイプキャスター 440G・440R 車輪径65~125mm

平付けプレートタイプキャスター 440G・440R 車輪径65~125mm

    平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

    平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

        平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

        平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

          平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

          平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

            平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

            平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

              平付けプレートタイプキャスター 400SR・400SRP 車輪径100~150mm

              平付けプレートタイプキャスター 400SR・400SRP 車輪径100~150mm

                ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

                ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

                  平付けプレートタイプキャスター 500BPS・519BPS・500BPR 車輪径100~200mm

                  平付けプレートタイプキャスター 500BPS・519BPS・500BPR 車輪径100~200mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径50~75mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径50~75mm

                      平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

                      平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

                        平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                        平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                          重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk)

                          重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk)

                            メーカー ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ヨドノ
                            通常価格 757円 115円 164円 3,344円 858円 339円 1,522円 311円 7,640円 430円 2,546円 368円 39,592円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール FCDダクタイル
                            ストッパ なし なし - - - - なし - - なし - - なし
                            取付穴種類 丸穴 - 丸穴 長穴(4つ穴) 丸穴 丸穴 - - 長穴(4つ穴) 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴
                            (金具・本体)処理 仕上 ユニクロームメッキ仕上 三価クロム化成処理 三価クロム化成処理 ユニクロームメッキ仕上 クロームメッキ仕上 クロームメッキ仕上 ユニクロームメッキ仕上 クロームメッキ仕上 ユニクロームメッキ仕上 - 黒亜鉛メッキ仕上 クロームメッキ仕上 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。