(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ

ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
366円 ~ 1,355円  特別価格 
税込価格
403円 ~ 1,491円  特別価格 

予潤滑ベアリングです。組立時には必ず潤滑剤を充填して下さい。そして、一定の期間...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ 外形図

規格表

単位:mm
ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ 規格表

商品特長詳細

ダイベストDBX01の特長

■負荷能力

荷重の性質と潤滑状態によって異なりますが、DBX01ベアリングの最大荷重は下記の通りであります。

荷重動作状態潤滑許容荷重(U)
MPa
1. 静荷重ほんのわずかまたは非常にゆるく動く場合グリスまたはオイル137
2. 静荷重連続回転グリスまたはオイル(境界潤滑)68.6
3. 静荷重または動荷重連続回転オイル(流体潤滑)44.1
4. 静荷重揺動回転グリスまたはオイル
5. 動荷重連続回転グリスまたはオイル(境界潤滑)

※これらの数値はサイクル数(Q)の変動回数によって変化します。代表値は

  • 105回以下:137MPa
  • 107回:19.6MPa
  • 108回以上:4.9MPa

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
肉厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
24
1.5
10

1個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
26
1.5
10

1個

413( 454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
30
1.5
10

1個

452( 497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
32
1.5
10

1個

493( 542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
36
1.5
10

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
38
1.5
10

1個

529円

317

( 349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
42
1.5
10

1個

552( 607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
44
1.5
10

1個

659円

395

( 435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
28
48
1.5
10

1個

648( 713円 )

-

32
54
1.5
10

1個

850円

510

( 561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
62
1.5
10

1個

858円

600

( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
66
1.5
10

1個

1,102円

661

( 727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
74
2.5
10

1個

1,320円

792

( 871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
78
2.5
10

1個

1,355( 1,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

予潤滑ベアリングです。
組立時には必ず潤滑剤を充填して下さい。
そして、一定の期間をおいて少量の潤滑剤を与えれば長時間の運転に耐えられます。
材料は鋼裏金に青銅の球状粉体を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂を含浸した構造から成っています。
【特長】
・運転が静かで、きしんだり、たたいたりする音がしない。
・低摩擦特性を持ち、軸(相手面)を傷つけない。
・少量の潤滑剤(グリス又はオイル)があれば、軸受面は殆ど摩耗しない。
・始動時の摩擦力がきわめて少ない。従って始動、高荷重での低速運転がスムーズに出来る。非焼付性も優れている。
・軸のミスアライメントに対して許容性が高い。
・衝撃荷重に耐えることができる。
・揺動条件、フレッチング条件の場所でも優れた性能を発揮する。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ

ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ

    PS ベアリング(PST)

    PS ベアリング(PST)

      #80 ワッシャー(80W)

      #80 ワッシャー(80W)

        ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ

        ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ

          ドライメットLF ワッシャー(LFW)

          ドライメットLF ワッシャー(LFW)

            ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ

            ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ

              ダイスライド スラストワッシャー TAシリーズ

              ダイスライド スラストワッシャー TAシリーズ

                #70 ドライメットSTワッシャー(70W)

                #70 ドライメットSTワッシャー(70W)

                  #83 ワッシャー(83W)

                  #83 ワッシャー(83W)

                    #300 ワッシャー(30W)

                    #300 ワッシャー(30W)

                      #500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)

                      #500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)

                        ドライワッシャ

                        ドライワッシャ

                          無給油樹脂ワッシャ

                          無給油樹脂ワッシャ

                            メーカー 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 オイレス工業 大同メタル工業 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 366円 438円 98円 294円 128円 293円 1,743円 151円 51円 1,289円 1,941円 250円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 複層 複層 複層 金属 複層 樹脂 金属 金属 高精度タイプ複層系 樹脂系
                            環境 標準 / 耐異物 / 耐振動 標準 標準 耐振動 標準 / 油中 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱 / 耐異物 標準 / 油中 標準 標準 標準 / 耐熱 / 耐異物 - -
                            スラストワッシャ皿ねじ穴の有無 なし - - - - なし - - - - - - -

                            ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました