(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARF1-02S
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ ブラケット ARF

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ ARF1-02S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,931円
税込単価
2,124円

【特長】・小型レギュレータ用のブラケットを標準化。・SUS304製で装置に見栄...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    その他
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • 材質:
    SUS304
  • 板厚 T(mm):
    1.0

ARF1-02S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ARB1/単体用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図1

ARB2/2連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図2

ARB3/3連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図3

ARF1/単体用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図4

ARF2/2連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図5

ARF3/3連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図6

ARC1-01S/単体用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図7

ARC2-01S/2連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図8

ARC3-01S/3連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図9

ARE1-01S/単体用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図10

ARE2-01S/2連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図11

ARE3-01S/3連用

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ 外形図12

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304
  • 板厚(mm):t 1.0
型番付属品圧力計
サイズ
F対応
メーカー
対応
シリーズ
ARB1-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…1個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…2本
φ21.524CKD社RB500-C-P
RB500-C-PL
RB500-C-PG39
ARB1-02Sφ2730
ARB2-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…2個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…4本
φ21.524
ARB2-02Sφ2730
ARB3-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…3個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…6本
φ21.524
ARB3-02Sφ2730
ARF1-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…1個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…2本
φ21.524
ARF1-02Sφ2730
ARF2-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…2個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…4本
φ21.524
ARF2-02Sφ2730
ARF3-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…3個
六角穴付極低頭ボルト(クロメートメッキ白色)M4×12…6本
φ21.524
ARF3-02Sφ2730
ARC1-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…1個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…2本
--SMC社ARM10-BG
ARM10-GP
ARC2-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…2個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…4本
--
ARC3-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…3個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…6本
--
ARE1-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…1個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…2本
--
ARE2-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…2個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…4本
--
ARE3-01S六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12…4本
〈レギュレータ固定用〉
ナットプレート(SUS304)…3個
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×32…6本
--

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

型番
対応メーカー
対応シリーズ
幅 W(mm)
高さ H(mm)
長さ L(mm)
連数
取付位置
圧力計サイズ(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARF1-02S

CKD
RB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG39
75
70
52
1
27
10

1個

1,931( 2,124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型レギュレータ用のブラケットを標準化。
・SUS304製で装置に見栄えよく設置が可能です。

カタログ

ARF1-02Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型レギュレータブラケット ボックスタイプの型番ARF1-02Sのページです。
型番ARF1-02Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ

    小型レギュレータブラケット オフセットタイプ

    小型レギュレータブラケット オフセットタイプ

      パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

      パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

        電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

        電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

          小型レギュレータブラケット Lタイプ

          小型レギュレータブラケット Lタイプ

            パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

            パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

              デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

              デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

                小型レギュレータブラケット ストレートタイプ

                小型レギュレータブラケット ストレートタイプ

                  レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

                  レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

                    パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ

                    パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ

                      電空レギュレータ EVRシリーズ

                      電空レギュレータ EVRシリーズ

                        電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                        電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                          レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

                          レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 CKD SMC 岩田製作所 CKD CKD 岩田製作所 SMC SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 1,914円 1,145円 - 69,444円 743円 - 48,256円 794円 2,380円 5,694円 - 4,989円 15,550円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目~   19日目   4日目   6日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            レギュレータ/増圧弁 その他 その他 レギュレータ コントローラ その他 レギュレータ レギュレータ その他 レギュレータ レギュレータ レギュレータ - -
                            形状 標準 標準 標準 - 標準 ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準 - -
                            使用環境 標準 標準 - - 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - -
                            材質 SUS304 SUS304 - - SUS304 - - SUS304 - - - - -
                            板厚 T(mm) 1.0 1.5 - - 1.5 - - 1.5 - - - - -

                            小型レギュレータブラケット ボックスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARB2-02S
                            ARB3-01S
                            ARB3-02S
                            ARF2-01S
                            ARF2-02S
                            ARF3-01S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応メーカー 対応シリーズ 幅 W
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            連数 取付位置 圧力計サイズ
                            (φ)

                            2,167円

                            ( 2,384円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391207052227

                            2,439円

                            ( 2,683円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391657052321.5

                            2,439円

                            ( 2,683円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391657052327

                            2,167円

                            ( 2,384円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391207052221.5

                            2,167円

                            ( 2,384円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391207052227

                            2,439円

                            ( 2,683円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10CKDRB500-C-P,RB500-C-PL,RB500-C-PG391657052321.5

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました