(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARU2-01S
小型レギュレータブラケット Lタイプ ブラケット ARU

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARU2-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

【特長】・小型レギュレータ用のブラケットを標準化。・SUS304製で装置に見栄...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    その他
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • 対応メーカー:
    SMC
  • 対応シリーズ:
    ARM10F-GP,ARM10F-GPC
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ H(mm):
    110
  • 板厚 T(mm):
    1.5
  • 長さ L(mm):
    25

型番

ARU2-01S 解除

Loading...

ARU2-01Sの仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁その他形状標準
使用環境標準対応メーカーSMC
対応シリーズARM10F-GP,ARM10F-GPC材質SUS304
幅 W(mm)80高さ H(mm)110
板厚 T(mm)1.5長さ L(mm)25
連数2取付位置
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

ARL1-01S

ARL2-01S

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARL1-01S外形図

板厚:t1.5

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARL2-01S外形図

板厚:t1.5

ARL3-01S

ARU1-01S

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARL3-01S外形図

板厚:t1.5

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARU1-01S外形図

板厚:t1.5

ARU2-01S

ARU3-01S

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARU2-01S外形図

板厚:t1.5

小型レギュレータブラケット Lタイプ ARU3-01S外形図

板厚:t1.5

製品仕様

型番材質/表面処理付属品取付位置備考対応メーカー対応シリーズ
ARL1-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本単体用SMCARM10F-GP/ARM10F-GPC
ARL2-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本2連用
ARL3-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本3連用
ARU1-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本単体用
ARU2-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本2連用
ARU3-01Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)M5×12:2本3連用

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

型番
幅 W(mm)
連数
取付位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARU2-01S

80
2
10

1個

813( 894円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型レギュレータ用のブラケットを標準化。
・SUS304製で装置に見栄えよく設置が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型レギュレータブラケット Lタイプの型番ARU2-01Sのページです。
型番ARU2-01Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レギュレータブラケット Lタイプ

小型レギュレータブラケット Lタイプ

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ

      小型レギュレータブラケット ストレートタイプ

      小型レギュレータブラケット ストレートタイプ

        小型レギュレータブラケット オフセットタイプ

        小型レギュレータブラケット オフセットタイプ

          フィルタ付減圧弁 1301シリーズ

          フィルタ付減圧弁 1301シリーズ

            レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

            レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

              塗料減圧弁回路SUS              

              塗料減圧弁回路SUS              

                空気減圧弁 RRシリーズ

                空気減圧弁 RRシリーズ

                  小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                  小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                    エアートランスホーマ FR

                    エアートランスホーマ FR

                      ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

                      ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

                        小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                        小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 SMC CKD 明治機械製作所 アネスト岩田 CKD アネスト岩田 SMC CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 743円 1,914円 794円 1,145円 5,789円 - 98,147円 15,964円 - 10,044円 2,294円 - 1,379円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   25日目   4日目   8日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 その他 その他 その他 その他 レギュレータ レギュレータ レギュレータ 減圧弁 レギュレータ 減圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - ワンタッチ継手形 標準
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 高温環境用 / 低温環境用 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            対応メーカー SMC - SMC SMC - - - - - - - - -
                            対応シリーズ ARM10F-GP,ARM10F-GPC - ARM10F-GP,ARM10F-GPC ARM10F-GP,ARM10F-GPC - - - - - - - - -

                            小型レギュレータブラケット Lタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARL1-01S
                            ARL2-01S
                            ARL3-01S
                            ARU1-01S
                            ARU3-01S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅 W
                            (mm)
                            連数 取付位置

                            743円

                            ( 817円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10451

                            813円

                            ( 894円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10802

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101153

                            794円

                            ( 873円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10451

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101153
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅 W
                            (mm)
                            連数 取付位置

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト