小型レギュレータ用のブラケットを標準化。SUS304製で装置に見栄えよく設置が...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
板厚:t1.5
板厚:t1.5
板厚:t1.5
型番 | 材質/表面処理 | 付属品 | 備考 | 対応メーカー | 対応シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ARS1-01S | ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12:4本 | 単体用 | SMC | ARM10F-GP/ARM10F-GPC |
ARS2-01S | ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12:4本 | 2連用 | ||
ARS3-01S | ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト(SUSXM7)M5×12:4本 | 3連用 |
※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
Loading...
小型レギュレータ用のブラケットを標準化。SUS304製で装置に見栄えよく設置が可能です