ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。【特長】・主要直動メーカ...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄S25C/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め):2本 (1)ストッパーボルト(SBFN5M.8M/デジタルカタログP.622):1本 |
ステンレスSCS13 | 六角穴付ボルト(SUSXM7):2本 (1)ストッパーボルト(SBFN5M.8M/デジタルカタログP.622):1本 |
型番 |
材質 |
材質 詳細 |
表面処理 |
幅(mm) |
高さ(mm) |
厚さ(mm) |
ネジサイズ MXP | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
スチール
|
S25C
|
黒染め
|
12
|
20
|
32
|
M5
| 10 | 1個 | 2,295円(
2,525円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SCS13
|
なし
|
12
|
20
|
32
|
M5
| 10 | 1個 | 2,303円(
2,533円
) | 4日目 | |
スチール
|
S25C
|
黒染め
|
14
|
23
|
38
|
M5
| 10 | 1個 | 2,372円(
2,609円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SCS13
|
なし
|
14
|
23
|
38
|
M5
| 10 | 1個 | 2,635円(
2,899円
) | 4日目 | |
スチール
|
S25C
|
黒染め
|
16
|
27
|
44
|
M8
| 10 | 1個 | 2,489円(
2,738円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SCS13
|
なし
|
16
|
27
|
44
|
M8
| 10 | 1個 | 2,489円(
2,738円
) | 4日目 | |
スチール
|
S25C
|
黒染め
|
22
|
34
|
57
|
M8
| 10 | 1個 | 2,933円(
3,226円
) | 4日目 |
Loading...
ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。