ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。ウレタン(ボルト)付のタ...
材質 / 表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本 |
Loading...
ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSCN-03-Uで型番確定
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-Uの型番LSCN-03-Uのページです。
型番LSCN-03-Uに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LSCN-01S-U |
LSCN-02-U |
LSCN-02S-U |
LSCN-03S-U |
LSCN-04-U |
LSCN-04S-U |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 材質 詳細 | 表面処理 | IKO 対応シリーズ | NSK 対応シリーズ | THK 対応シリーズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 厚さ (mm) | 付属ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,206円 ( 3,527円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | |
2,636円 ( 2,900円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | |
3,320円 ( 3,652円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | |
3,448円 ( 3,793円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | |
2,646円 ( 2,911円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 | |
3,388円 ( 3,727円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 |