主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーで...
材質 / 表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400 / 黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本 (1)ウレタン(SBU15.20.25)…1個 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 (1)ウレタン(SBU15.20.25)…1個 |
Loading...
主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーです。
【特長】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSCU-03で型番確定
リニアストッパー ウレタン付 LSCUの型番LSCU-03のページです。
型番LSCU-03に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LSCU-01S |
LSCU-02 |
LSCU-02S |
LSCU-03S |
LSCU-04 |
LSCU-04S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 材質 詳細 | 表面処理 | IKO 対応シリーズ | NSK 対応シリーズ | THK 対応シリーズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 厚さ (mm) | ネジ穴ピッチ P (mm) | 付属ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,671円 ( 2,938円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | |
2,043円 ( 2,247円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | LWH15 | LS15AL | HSR15A,SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | |
2,990円 ( 3,289円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | LWH15 | LS15AL | HSR15A,SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | |
2,915円 ( 3,207円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | |
2,382円 ( 2,620円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | LWH20 | LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 | |
3,139円 ( 3,453円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | LWH20 | LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 |