(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,042円 ~ 7,519円
税込価格
6,646円 ~ 8,271円

テーパロック構造により信頼性の高い締結を実現した工作機用のリジッドタイプカップ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

テーパロック構造により信頼性の高い締結を実現した工作機用のリジッドタイプカップリング

パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

伝動能力・寸法表(テーパ軸タイプ)

単位:mm

形番※許容トルク
N・m{kgf・m}
最高回転速度
r/min
最大軸穴径最小軸穴径慣性モーメント
kg・m2
質量
kg
EPR50-□□×11T90{9.2}~139{14.2}1500022161.55×10-40.47
EPR58-□□×16T78{8.0}~188{19.2}1300025183.89×10-40.88

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径 d1(φ)
外径(φ)
全長(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転速度(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
テーパ軸穴径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50.01~100.00
16
50
40
90
15000
1.55×10の-4乗
11
10

1個

6,042( 6,646円 )

7日目

100~500未満
20
50
40
123
15000
1.55×10の-4乗
11
10

1個

6,524( 7,176円 )

7日目

100~500未満
22
50
40
139
15000
1.55×10の-4乗
11
10

1個

6,042( 6,646円 )

7日目

100~500未満
22
58
52
141
13000
3.89×10の-4乗
16
10

1個

7,519( 8,271円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパロック構造により信頼性の高い締結を実現した工作機用のリジッドタイプカップリング。
【特長】
・高いねじり剛性、確実な締結、ノンバックラッシ、コンパクト、安価、取付が容易、在庫品、低慣性モーメント。
【用途】
・工作機。
・サーボモータとの連結。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

    リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

    リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

      リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

      リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

        MRG・MRGS リジッドカップリング

        MRG・MRGS リジッドカップリング

          リジット形カップリング クランピングタイプ

          リジット形カップリング クランピングタイプ

            MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

            MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

              リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

              リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                カップリング リジット形セパレートタイプ

                カップリング リジット形セパレートタイプ

                  カップリング リジット形セットスクリュータイプ

                  カップリング リジット形セットスクリュータイプ

                    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

                    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

                      カップリング リジット形クランピングタイプ

                      カップリング リジット形クランピングタイプ

                        リジット形カップリング クランピングロングタイプ

                        リジット形カップリング クランピングロングタイプ

                          XRP リジッドカップリング クランピングタイプ

                          XRP リジッドカップリング クランピングタイプ

                            メーカー ツバキE&M 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) ミスミ ミスミ JIT カップリング ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 6,042円 1,388円 888円 989円 1,143円 2,397円 935円 - - 1,131円 - - 5,228円
                            通常出荷日 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最高回転速度範囲(r/min) 10001~78000 4001~10000 4001~10000 - - 10001~78000 - 10001~78000 10001~78000 - - 10001~78000 10001~78000
                            特徴 高捻り剛性 / ノンバックラッシ 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント - 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 - 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
                            本体材質 炭素鋼 アルミ合金 アルミ合金 - アルミニウム - アルミニウム - - アルミニウム - - -

                            パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用の際に注意することはありますか?
                            A
                            ミスアライメントはほとんど許容できませんので、正確に芯出しをしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました