(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L075-H
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ジョーフレックス

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ L075-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,827円
税込単価
3,110円

面倒な穴加工を追放した穴加工ハブを標準化し、一般的な軸径の組合わせに対応可能と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は穴加工品の画像となっております。

L075-H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

形状1
形状2
形状3
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状1外形図

(1)ハブ
(2)インサート

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状2外形図

(1)ハブ
(2)インサート

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状3外形図

(1)ハブ
(2)インサート

インサート形状

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 インサート形状図

穴加工ハブ寸法図

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 穴加工ハブ寸法図
止めねじは、キー溝部と、90度の位置に1カ所づつ、両側で4箇所です。

製品仕様

穴加工品 型番例

記号なし:H7

N:モータ軸に対応した公差
 (標準穴加工ハブ寸法表参照)

J:新JISキー普通型

E:旧JISキー2種
 (Φ5~Φ11はキー溝無し)

S:ニトリル

M:ウレタン

H:ハイトレル🄬

[!]ミスミでの型番表記は一部メーカー型番と異なる箇所がございます。型番例をご確認ください。
メーカー型番では上記赤字部分「」が「×」となります。製品に違いはありません。

インサート各タイプの特性一覧表

特性タイプ
S タイプM タイプH タイプ
インサート
材質
ニトリルウレタンハイトレル®
トルク比11.52~3
フレキシ
ビリティ
耐衝撃性
耐油性
耐薬品性-
使用
温度範囲
-40~100℃-34~70℃-50~120℃
許容
角度誤差
0.5°
許容
平行誤差
0.38mm0.38mm0.38mm

規格表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 規格表

2.最高回転速度はカップリングの伝動能力によって決められているものです。バランスの調整はされていません。
3.質量、慣性モーメントGD2は最大軸穴径のときのものです。

標準穴加工ハブ寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 標準穴加工ハブ寸法表

インサート寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 インサート寸法表

穴加工ハブ寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 穴加工ハブ寸法表

型番リスト

型番
許容トルク(範囲)(N・m)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
緩衝部材質
使用温度範囲(℃)
最高回転数(r/min)
最大軸穴径(下穴品) D1max(φ)
最大軸穴径(下穴品) D2max(φ)
メッキ仕様有無
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L075-H

20.01~50.00
25.5
1.14X10-4
10,001~20,000
ハイトレル
-50~120
11000
-
-
なし
44.5
54.4
10

1個

2,827( 3,110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

面倒な穴加工を追放した穴加工ハブを標準化し、一般的な軸径の組合わせに対応可能としています。
2個のハブと1個のインサートからなる最もシンプルなフレキシブルカップリングで、確実なトルク伝達、振動・衝撃吸収能力などカップリングとしての必要な条件をすべて備えているだけでなく、取付け・取外しは極めて簡単。使用温度や耐環境性に応じて選択できる3タイプのインサート。110kW までの汎用モータに適用できるワイドラインアップなど使いやすさを徹底的に追求したデザインになっています。
【特長】
・幅広い軸穴の組合せに対応することができます。
・モータ直結用に最適。
・選べるインサート。各サイズとも、S、M、H、3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量。
・シンプルな構造。部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応可能です。
・広い使用温度範囲。
・大きい許容ミスアライメント。
・ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・徹底的な経済設計を行った、モータ直結用として安価なカップリングです。
・ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

(i)ご注意

  • 商品画像は穴加工品の画像となっております。

カタログ

 

L075-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプの型番L075-Hのページです。
型番L075-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

      スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル

      スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル

        ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

        ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

          スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(Y)モデル

          スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(Y)モデル

            スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(R)モデル

            スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(R)モデル

              ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル

              ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル

                バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

                バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

                  プラスチックカップリング EGJ/EGP

                  プラスチックカップリング EGJ/EGP

                    MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                    MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                      スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル

                      スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル

                        スーパーゼロオルダムカップリング SCZタイプ ステンレス製

                        スーパーゼロオルダムカップリング SCZタイプ ステンレス製

                          ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製

                          ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製

                            メーカー ツバキE&M ツバキE&M 三木プーリ ツバキE&M 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ アサ電子工業 鍋屋バイテック 三木プーリ 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング
                            通常価格 1,494円 2,053円 237円 1,353円 293円 293円 7,995円 10,595円 1,177円 6,497円 444円 7,790円 5,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   9日目~   3日目~   3日目  
                            種類詳細 ジョーフレックスタイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョータイプ - - - - ジョータイプ - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - -
                            用途 汎用 汎用 標準 / ステッピングモータ 汎用 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - - - - 標準 - -
                            本体材質 鉄系焼結合金 鉄系焼結合金 - アルミ - - - - - - - - -
                            許容ミスアラインメント なし なし - なし - - - - - - - - -

                            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L050H
                            L075S
                            L090H
                            L099FM
                            L100H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            緩衝部材質 使用温度範囲
                            (℃)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            最大軸穴径(下穴品) D1max
                            (φ)
                            最大軸穴径(下穴品) D2max
                            (φ)
                            メッキ仕様有無 外径 D
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)

                            1,494円

                            ( 1,643円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105.01~10.005.90.12X10-410,001~20,000ハイトレル-50~12018000--なし27.444.5

                            1,628円

                            ( 1,791円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010.01~20.0011.81.14X10-410,001~20,000ニトリル-40~10011000--なし44.554.4

                            3,282円

                            ( 3,610円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1020.01~50.0044.12.45X10-47,001~10,000ハイトレル-50~1209000--なし53.654.4

                            6,566円

                            ( 7,223円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1050.01~100.0053.96.95X10-47,001~10,000ウレタン-34~70700012.735.0あり64.372.8

                            6,726円

                            ( 7,399円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100.01~500.001288.35X10-47,001~10,000ハイトレル-50~1207000--なし64.388.8

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました