(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L035-S-5-8
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 ジョーフレックス

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 L035-S-5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

面倒な穴加工を追放した穴加工ハブを標準化し、一般的な軸径の組合わせに対応可能と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでの型番表記は一部メーカー型番と異なる箇所がございます。型番例をご確認ください。
  • ハブはメッキ仕様なしです。
  • 商品画像は代表画像となっております。

L035-S-5-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

形状1
形状2
形状3
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状1外形図

(1)ハブ
(2)インサート

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状2外形図

(1)ハブ
(2)インサート

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 形状3外形図

(1)ハブ
(2)インサート

インサート形状

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 インサート形状図

穴加工ハブ寸法図

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 穴加工ハブ寸法図
止めねじは、キー溝部と、90度の位置に1カ所づつ、両側で4箇所です。

製品仕様

穴加工品 型番例

記号なし:H7

N:モータ軸に対応した公差
 (標準穴加工ハブ寸法表参照)

J:新JISキー普通型

E:旧JISキー2種
 (Φ5~Φ11はキー溝無し)

S:ニトリル

M:ウレタン

H:ハイトレル®

[!]ミスミでの型番表記は一部メーカー型番と異なる箇所がございます。型番例をご確認ください。
メーカー型番では上記赤字部分「」が「×」となります。製品に違いはありません。

インサート各タイプの特性一覧表

特性タイプ
S タイプM タイプH タイプ
インサート
材質
ニトリルウレタンハイトレル®
トルク比11.52~3
フレキシ
ビリティ
耐衝撃性
耐油性
耐薬品性-
使用
温度範囲
-40~100℃-34~70℃-50~120℃
許容
角度誤差
0.5°
許容
平行誤差
0.38mm0.38mm0.38mm

規格表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 規格表

2.最高回転速度はカップリングの伝動能力によって決められているものです。バランスの調整はされていません。
3.質量、慣性モーメントGD2は最大軸穴径のときのものです。

標準穴加工ハブ寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 標準穴加工ハブ寸法表

インサート寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 インサート寸法表

穴加工ハブ寸法表

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品 穴加工ハブ寸法表

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
緩衝部材質
使用温度範囲(℃)
最高回転数(r/min)
最大軸穴径(下穴品) D1max(φ)
最大軸穴径(下穴品) D2max(φ)
キー溝の有無
キー溝の種類 D1
キー溝の種類 D2
軸公差 D1
軸公差 D2
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L035-S-5-8

5
8
~1.00
0.4
0.0000006
10,001~20,000
-
-40~100
31000
-
9.5
なし
-
-
H7
H7
15.9
20.8
-

1個

2,150( 2,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

面倒な穴加工を追放した穴加工ハブを標準化し、一般的な軸径の組合わせに対応可能としています。
2個のハブと1個のインサートからなる最もシンプルなフレキシブルカップリングで、確実なトルク伝達、振動・衝撃吸収能力などカップリングとしての必要な条件をすべて備えているだけでなく、取付け・取外しは極めて簡単。使用温度や耐環境性に応じて選択できる3タイプのインサート。110kW までの汎用モータに適用できるワイドラインアップなど使いやすさを徹底的に追求したデザインになっています。

(i)ご注意

  • ミスミでの型番表記は一部メーカー型番と異なる箇所がございます。型番例をご確認ください。
  • ハブはメッキ仕様なしです。
  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

L035-S-5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品の型番L035-S-5-8のページです。
型番L035-S-5-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

          ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

          ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

              ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S

              ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S

                ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ハブ単体

                ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ハブ単体

                  ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                  ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                    ケイフレックスカップリング Lタイプ(スペーサータイプ)

                    ケイフレックスカップリング Lタイプ(スペーサータイプ)

                      K-7カップリング SDシリーズ

                      K-7カップリング SDシリーズ

                        ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC

                        ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC

                          オルダム形カップリング クランピングショートタイプ SOHMシリーズ

                          オルダム形カップリング クランピングショートタイプ SOHMシリーズ

                            メーカー ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M JIT カップリング ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) ケイセブン ケイセブン SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 2,053円 1,494円 1,353円 4,341円 1,256円 195円 1,430円 628円 1,370円 13,218円 373円 2,285円 1,351円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類詳細 ジョーフレックスタイプ ジョーフレックスタイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョータイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 メンテナンス品 - メンテナンス品 本体 - - - -
                            用途 汎用 汎用 汎用 サーボモータ サーボモータ 汎用 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 汎用 サーボモータ - - - -
                            本体材質 鉄系焼結合金 鉄系焼結合金 アルミ アルミニウム アルミニウム - アルミニウム 鉄系焼結合金 アルミニウム - - - -
                            許容ミスアラインメント なし なし なし 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ なし - なし 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - - -

                            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            社内で簡単な改造
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/06
                            単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/18
                            この商品は自社の設備のモーターの出力軸との接続に使用しているものになります。機能などは何も問題なく使用できていると思います。希望のサイズのものを購入しているはずなのですが、サイズ的な感覚としては大きめな気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            L035-S-6-6 カップリング
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                            ジョーフレックスカップリングですがシャフト6φのためL35-Sを購入しました。
                            規格で決まっているとは思うけれど止めネジのM3は少し頼りない。レンチがそれほど磨耗していなくてもすぐにカラ廻りしてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産装置の交換部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            摩耗している既設の物と同じものを使用しました。
                            ミスミのサイトは、細かく仕様を指定しやすく分かりやすいので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産装置の交換部品として購入。
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/02
                            生産機械のカップリング摩耗の為に、交換用として購入。 メーカーのHPはイマイチ分かり難いので、寸法や価格・納期が表示されているミスミのHPを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L035-S-5-5
                            L035-S-5-6
                            L035-S-6-6
                            L035-S-6-8
                            L035-S-8-8
                            L050-H-10-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            緩衝部材質 使用温度範囲
                            (℃)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            最大軸穴径(下穴品) D1max
                            (φ)
                            最大軸穴径(下穴品) D2max
                            (φ)
                            キー溝の有無 キー溝の種類 D1 キー溝の種類 D2 軸公差 D1 軸公差 D2 外径 D
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)

                            2,378円

                            ( 2,616円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -55~1.000.40.000000610,001~20,000--40~10031000-9.5なし--H7H715.920.8

                            2,053円

                            ( 2,258円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -56~1.000.40.000000610,001~20,000--40~10031000-9.5なし--H7H715.920.8

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -66~1.000.40.000000610,001~20,000--40~10031000-9.5なし--H7H715.920.8

                            2,496円

                            ( 2,746円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -68~1.000.40.000000610,001~20,000--40~10031000-9.5なし--H7H715.920.8

                            2,496円

                            ( 2,746円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -88~1.000.40.000000610,001~20,000--40~10031000-9.5なし--H7H715.920.8

                            3,327円

                            ( 3,660円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -10105.01~10.005.90.00001210,001~20,000--50~12018000-16.0なし--H7H727.444.5

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました