(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L095AS
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品 ジョーフレックス

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品 L095AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,875円
税込単価
4,263円

汎用モータ直結用に最適な軽加重用フレキシブルカップリング。【特長】・起動停止に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

L095AS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L095AS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

インサート / Mタイプ / Sタイプ /Hタイプ

インサート / Mタイプ / Sタイプ /Hタイプ

  • 穴加工ハブ標準在庫。
  • モータ直結用に最適。
  • 選べるインサート。
  • コンパクト・軽量。
  • シンプルな構造。
  • すぐれた耐環境性。
  • 広い使用温度範囲。
  • 大きい許容ミスアライメント。

伝動能力・寸法表(アルミハブタイプ)

単位:mm

形番許容トルク
N・m{kgf・m}
最高回転速度
r/min
本体
形状
標準在庫軸穴径最大
軸穴径
LlED質量
kg
慣性
モーメント
kg・cm2
L050A-S2.9 { 0.3}18000110,11,12,14,15,1616.043.215.2512.727.40.040.043
L070A-S4.9 { 0.5}14000110,11,12,14,15
16,18,19,20
20.049.218.013.234.50.070.14
L075A-S11.8 { 1.2}11000214,15,16,18,19
20,22,24,25
26.054.420.613.244.50.130.41
L090A-S16.7 { 1.7}9000218,19,20,22,24,25,2829.055.020.913.253.60.190.87
L095A-S23.5 { 2.4}9000218,19,20,22,24,25,2829.061.023.913.253.60.231.05
L100A-S49.0 { 5.0}7000222,24,25,28,30,32,3537.088.034.519.064.30.432.97
L110A-S110 {11.2}5000238,42,45,4848.0110.043.722.684.11.0011.0

型番リスト

型番
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
全長W(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
最高回転数(r/min)
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L095AS

20.01~50.00
53.6
23.5
105X10-6
61.0
7,001~10,000
9000
095
10

1個

3,875( 4,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用モータ直結用に最適な軽加重用フレキシブルカップリング。
【特長】
・起動停止による振動や衝撃吸収力に優秀。
・ノンバックラッシュでトルク伝達が可能。
・シンプルな構造。
・110kWまで適用できるワイドラインナップ。
・用途に応じ、インサートの材質を選択可能。
【用途】
・ポンプ・汎用モータとの連結。
・小型搬送装置など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

L095ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品の型番L095ASのページです。
型番L095ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ハブ単体

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ハブ単体

      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

          ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

          ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品

            ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

            ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

              ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

              ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ

                スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                  ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCS

                  ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCS

                    カップリング ジョー形 クランピングタイプ

                    カップリング ジョー形 クランピングタイプ

                      MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

                      MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

                        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                          ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                          ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                            メーカー ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ミスミ 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 1,353円 628円 195円 4,341円 2,053円 1,256円 1,494円 1,143円 3,323円 - 238円 1,370円 2,077円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類詳細 ジョーフレックスタイプ ジョーフレックスタイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョーフレックスタイプ ジョータイプ ジョーフレックスタイプ - - ジョー形 - ジョータイプ -
                            種類 本体 メンテナンス品 メンテナンス品 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 -
                            用途 汎用 汎用 汎用 サーボモータ 汎用 サーボモータ 汎用 - - 標準 - サーボモータ -
                            本体材質 アルミ 鉄系焼結合金 - アルミニウム 鉄系焼結合金 アルミニウム 鉄系焼結合金 - - アルミニウム - アルミニウム -
                            許容ミスアラインメント なし なし なし 偏角 / 偏心 / エンドプレイ なし 偏角 / 偏心 / エンドプレイ なし - - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ -

                            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q それぞれのインサートの違いは何ですか?
                            A
                            【Sタイプ】にニトリルゴムを使用しています。フレキシビリティ、耐衝撃性に優れ、最も汎用的です。
                            【Mタイプ】ウレタンを使用しています。伝達トルクはSタイプの1.5倍です。耐薬品性にも優れています。
                            【Hタイプ】ハイトレルを使用しています。伝達トルクはSタイプの2~3倍になります。耐油、耐熱、耐寒、耐薬品性に優れています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L050AS
                            L090AS
                            L110AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            外径A
                            (φ)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            全長W
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            サイズ

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.01~3.0027.42.94.3X10-643.210,001~20,00018000050

                            2,506円

                            ( 2,757円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010.01~20.0053.616.787X10-6557,001~10,0009000090

                            9,213円

                            ( 10,134円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10100.01~500.0084.11101100X10-6110.07,001~10,0005000110

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました