(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L035GS
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体 ジョーフレックス

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体 L035GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

汎用モータ直結用に最適な軽加重用フレキシブルカップリング。【特長】・用途に応じ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

L035GS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L035GS の仕様・寸法情報

商品情報

モータ直結用に最適

商品外観

商品外観

  • 穴加工ハブ標準在庫・モータ直結用に最適。
  • 選べるインサート・コンパクト・軽量 。
  • シンプルな構造・すぐれた耐環境性 ・広い使用温度範囲 ・大きい許容ミスアライメント 。
  • 取扱いが簡単 ・安価 ・メッキ仕様。
外形図

外形図

伝動能力・寸法表

形番許容
トルク
N・m{kgf・m}
最高
回転速度
r/min
形状下穴標準在庫
軸穴径
最大
軸穴径
LlEGHDDH質量 kg慣性
モーメント
kg・cm2
L035-S0.4{0.04}3100015,6,89.520.86.77.415.90.0150.006
L050-S2.9{0.3}1800018,10,11,12
14,15,16
16.044.515.912.727.40.100.12
L050-H5.9{0.6}
L070-S4.9{0.5}1400016.411,12,14
15,16,18
19,20
20.051.219.013.234.50.200.40
L070-M7.8{0.8}19.0
L070-H12.7{1.3}
L075-S11.8{1.2}1100028.011,12,14,15
16,18,19,20
22,24,25
26.054.420.613.244.50.361.14
L075-M14.7{1.5}
L075-H25.5{2.6}
L090-S16.7{1.7}9000211.114,16,18
19,20,22
24,25,28
29.054.420.613.253.60.542.45
L090-M24.5{2.5}
L090-H44.1{4.5}
L095-S23.5{2.4}9000211.129.064.025.413.253.60.642.95
L095-M32.3{3.3}
L095-H63.7{6.5}
L099-S35.3{3.6}7000212.719,20,22
24,25,28
30,32,35
35.072.827.018.864.31.16.95
L099-M53.9{5.5}
L099-H89.2{9.1}
L100-S49.0{5.0}7000215.037.088.834.919.064.31.28.35
L100-M70.6{7.2}35.0
L100-H128{13.1}
L110-S110{11.2}5000218.030,32,35
38,42,45
48
48.0108.442.922.684.12.831
L110-M133{13.6}47.0
L110-H256{26.1}
L150-S157{16.0}5000222.049.0114.644.425.895.23.753
L150-M214{21.8}
L150-H363{37.0}
L190-S192{19.6}5000319.158.0134.154.026.134.919.1114.3101.65.8108
L190-M288{29.4}
L190-H529{54.0}
L225-S264{26.9}4200319.169.0153.163.526.134.928.6127.0107.98.0182
L225-M395{40.3}63.0
L225-H711{72.6}
軸穴径
呼び名
形番ΦdWT
L035L050L070L075L090L099L110軸穴径公差基準寸法公差基準寸法公差
5      5H7 + 0.012
0
キー溝なし
6     6H7 + 0.012
0
8    8H7 + 0.015
0
10     10H7 + 0.015
0
11    11H7 + 0.018
0
12J    12H7 + 0.018
0
4±0.01513.8+0.1
0
12E    4+0.050
+0.020
13.5+0.2
0
14JN   14G7 + 0.024
0.006
5±0.01516.3+0.1
0
14EN   5+0.050
+0.020
16+0.2
0
15J  15H7 + 0.018
0
5±0.01517.3+0.1
0
15E  5+0.050
+0.020
17+0.2
0
16J  16H7 + 0.018
0
5±0.01518.3+0.1
0
16E   5+0.050
+0.020
18+0.2
0
18J   18H7 + 0.018
0
6±0.01520.8+0.1
0
18E   5+0.050
+0.020
20+0.2
0
19JN   19G7 + 0.028
0.007
6±0.01521.8+0.1
0
19EN   5+0.050
+0.020
21+0.2
0
20J  20H7 + 0.021
0
6±0.01522.8+0.1
0
20E  5+0.050
+0.020
22+0.2
0
22J   22H7 + 0.021
0
6±0.01524.8+0.1
0
22E   7+0.061
+0.025
25+0.2
0
24JN   24G7 + 0.028
0.007
8±0.01827.3+0.2
0
24EN   7+0.061
+0.025
27+0.2
0
25J   25H7 + 0.021
0
8±0.01828.3+0.2
0
25E   7+0.061
+0.025
28+0.2
0
28JN    28G7 + 0.028
0.007
8±0.01831.3+0.2
0
28EN    7+0.061
+0.025
31+0.2
0
30J     30H7 + 0.021
0
8±0.01833.3+0.2
0
30E     7+0.061
+0.025
33+0.2
0
32J     32H7 + 0.025
0
10±0.01835.3+0.2
0
32E     10+0.061
+0.025
35.5+0.2
0
35J     35H7 + 0.025
0
10±0.01838.3+0.2
0
35E     10+0.061
+0.025
38.5+0.2
0
38JN      38 + 0.040
0.015
10±0.01841.3+0.2
0
38EN      10+0.061
+0.025
41.5+0.2
0
42JN      42 + 0.040
0.015
12±0.02145.3+0.2
0
42EN      12+0.075
+0.032
45.5+0.2
0
45J      45H7 + 0.025
0
14±0.02148.8+0.2
0
45E      12+0.075
+0.032
48.5+0.2
0
48JN      48 + 0.040
0.015
14±0.02151.8+0.2
0
48EN      12+0.075
+0.032
51.5+0.2
0

型番リスト

型番
緩衝部材質
使用温度範囲(℃)
インサート形状
寸法 X(mm)
寸法 Y(mm)
寸法 Z(mm)
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L035GS

ニトリル
-40~100
A
7.14
-
-
035
10

1個

195( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用モータ直結用に最適な軽加重用フレキシブルカップリング。
【特長】
・用途に応じ、インサートの材質を選択可能。
・起動停止による振動や衝撃吸収力に優れている。
・ノンバックラッシュでトルク伝達が可能。
・シンプルな構造。耐衝撃性に優れ、最も汎用的に使用可能。
・110kWまで適用できるワイドラインナップ。
・耐油性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性に優れる。
【用途】
・ポンプ・汎用モータとの連結・小型搬送装置などに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

L035GSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体の型番L035GSのページです。
型番L035GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体

    ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS

    ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS

      ディスク形カップリング 面圧タイプ(シングルディスク)SHDS

      ディスク形カップリング 面圧タイプ(シングルディスク)SHDS

        精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

        精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

            精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

            精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

              ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

              ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

                MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                  K-7カップリング RDシリーズ

                  K-7カップリング RDシリーズ

                    オルダム形カップリング クランピングタイプ SOH

                    オルダム形カップリング クランピングタイプ SOH

                      XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

                      XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

                        ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

                        ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

                          ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS

                          ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS

                            メーカー ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 ツバキE&M 鍋屋バイテック ケイセブン SUNGIL(ソンイル) 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 195円 7,269円 8,515円 5,776円 7,225円 9,231円 1,353円 6,497円 545円 1,558円 1,503円 11,008円 1,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類詳細 ジョーフレックスタイプ - - - - - ジョーフレックスタイプ - ジョータイプ - - - -
                            種類 メンテナンス品 - - - - - 本体 - 本体 - - - -
                            用途 汎用 - - - - - 汎用 - 標準 - - - -
                            許容ミスアラインメント なし - - - - - なし - なし - - - -
                            特性 振動吸収 / 小型 - - - - - 小型 / 軸穴未加工品 - コンパクト - - - -

                            ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ インサート単体のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            整備
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/06
                            取り外した際に紛失してしまい1個から入手できるので大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータ駆動軸とアクチュエータの連結
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/07
                            ゴム製なのに精度が高いので、カップリングとして安心です。少々の軸ねじれにも対応してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            機械に取り付いているカップリングの部品ですが、粉砕しサイズも材質も
                            分からない状態でした。色々調べた結果、当サイトに使用できそうなものを発見しました。
                            標準部品で購入でき安価で済み助かりました。
                            使用感についても問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q それぞれのインサートの違いは何ですか?
                            A
                            【Sタイプ】にニトリルゴムを使用しています。フレキシビリティ、耐衝撃性に優れ、最も汎用的です。
                            【Mタイプ】ウレタンを使用しています。伝達トルクはSタイプの1.5倍です。耐薬品性にも優れています。
                            【Hタイプ】ハイトレルを使用しています。伝達トルクはSタイプの2~3倍になります。耐油、耐熱、耐寒、耐薬品性に優れています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L050GH
                            L050GS
                            L070GH
                            L070GM
                            L070GS
                            L075GH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?緩衝部材質 使用温度範囲
                            (℃)
                            インサート形状 寸法 X
                            (mm)
                            寸法 Y
                            (mm)
                            寸法 Z
                            (mm)
                            サイズ

                            908円

                            ( 999円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ハイトレル-50~120B12.2-7.94050

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ニトリル-40~100A12.2--050

                            996円

                            ( 1,096円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ハイトレル-50~120B12.7-12.7070

                            785円

                            ( 864円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ウレタン-34~70B12.7-12.7070

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ニトリル-40~100A12.7--070

                            1,292円

                            ( 1,421円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ハイトレル-50~120B12.7-19.05075

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました