(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラチェーンカップリング

ローラチェーンカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
435円 ~ 776,292円
税込価格
479円 ~ 853,921円

カップリング用に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻付けたチェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定38件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解が可能

ローラーチェ-ンカップリング

ローラーチェ-ンカップリング

伝動能力表

形番最大
軸穴径
50rpm以下の
許容伝達
トルクN・m
単位毎分回転速度 r/min
15102550100200300400
CR38121699.9kW0.010.050.110.260.520.791.211.581.89
N・m99.999.999.999.999.975.557.850.345.1
CR401222217kW0.020.110.220.581.151.732.633.464.15
N・m21721721721721716512611099.1
CR401428295kW0.030.160.320.791.582.363.594.725.66
N・m295295295295295225171150135
CR401632386kW0.040.210.411.032.063.094.696.177.41
N・m386386386386386295224196177
CR501435562kW0.060.30.61.53.04.486.88.9510.7
N・m562562562562562428325285256
CR501640735kW0.080.390.781.953.915.868.9211.714.1
N・m735735735735735560426373337
CR501845931kW0.10.50.992.484.957.4311.314.917.8
N・m931931931931931710540475425
CR6018561750kW0.180.931.874.679.3314.021.328.033.6
N・m1750175017501750175013381018892803
CR6022712370kW0.251.252.516.3112.518.828.637.745.3
N・m237023702370237023701796136612011082
CR8018803880kW0.412.074.1410.320.731.047.262.174.5
N・m388038803880388038802962225519781779
CR80221005580kW0.592.965.9314.829.644.567.289106
N・m558055805580558055804252321028342532
CR100201108780kW0.934.669.3323.346.670106140168
N・m878087808780878087806688506444594013
CR1201812513200kW1.47.021435.170.2105160210252
N・m132001320013200132001320010032764366886019
CR1202214017100kW1.819.0718.145.390.7136206272326
N・m171001710017100171001710012993984186627787
CR1601816028600kW3.0315.130.375.8151227345455546
N・m286002860028600286002860021688164811449013041
CR1602220041700kW4.4322.144.3110221333506665799
N・m417004170041700417004170031815241722117819084
CR2001820557000kW6.0630.360.61513034546919091090
N・m570005700057000570005700043375330092894926035
CR2002226071900kW7.6338.276.319138257287111401370
N・m719007190071900719007190054649416083630532722
潤滑形式 

寸法

本体(H)外形図

本体(H)外形図

本体形番形式下穴径軸穴径範囲慣性モーメント
kg・m2
チェーンDDHLlSCF質量
kg
最小最大ピッチ最大幅E
CR3812H89.5165.60×10-59.52524452564.9304.94140.3
CR4012H911222.47×10-412.7033.1613579.4367.410160.8
CR4014H911284.53×10-4694379.43610161.1
CR4016H1316327.90×10-4775087.4406201.6
CR5014H1316351.37×10-315.87541.0865399.7459.712212.2
CR5016H18402.18×10-396602.8
CR5018H18453.53×10-3107703.6
CR6018H1822569.33×10-319.0551.112885123.55611.515266.5
CR6022H28712.16×10-215211010.3
CR8018H2332803.63×10-225.4065.3170115141.26315.2302613.8
CR8022H28401008.00×10-2203140157.271223421.7
CR10020H33451101.61×10-131.7581.9233160178.88018.8303632.6
CR12018H43501252.68×10-138.10102.7256170202.79022.7503643.9
CR12022H53561405.93×10-1304210222.7100404669.0
CR16018H58631601.0550.80131.7341224254.111230.1684296.3
CR16022H73802002.50405280310.11404070166.8
CR20018H85882054.6063.50160.6426294519.524137.5-100294.4
CR20022H95982601.07×10507374-461.6
ケース(K)外形図

ケース(K)外形図

ケース形番形式慣性モーメント
kg・m2
ABH-Mオイル
シール
ケース
材質
質量
kg
CR3812K11.55×10-459614-M5特殊形アルミ
ダイカスト
0.19
CR4012K5.13×10-475754-M60.33
CR4014K6.53×10-4840.38
CR4016K8.58×10-4920.41
CR5014K1.29×10-3101850.50
CR5016K1.81×10-31110.58
CR5018K2.35×10-31220.66
CR6018K4.85×10-31421064-M80.96
CR6022K9.35×10-31671.3
CR8018K1.86×10-21861302.0
CR8022K3.30×10-22202.5
CR10020K6.60×10-22501483.7
CR12018K27.63×10-23071814-M103.3
CR12022K1.29×10-13573.9
CR16018K5.73×10-14062506-M10ZF48
ZF60
アルミ
鋳物
14.7
CR16022K1.1147217.2
CR20018K1.42496280特殊形22.2
CR20022K2.4157826.6

型番リスト

型番
種類
許容トルク範囲(N・m)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転速度範囲(r/min)
特徴
本体材質
許容トルク(N・m)
最高回転速度(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
名称
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
ケース材質
チェーンNo.
適用スプロケット歯数
対応型番
オイルシール
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体のみ
5000~10000未満
233
178.8
1001~2000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
8780
1800
1.61X10-1
本体
-
-
-
-
-
CR10020
-
10

1個

66,012( 72,613円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
250
148
アルミダイカスト
-
-
CR10020
特殊形
10

1個

28,966( 31,863円 )

4日目

本体のみ
10000~20000未満
256
202.7
1001~2000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
13200
1500
2.68X10-1
本体
-
-
-
-
-
CR12018
-
10

1個

103,157( 113,473円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
307
181
アルミダイカスト
-
-
CR12018
特殊形
10

1個

32,751( 36,026円 )

4日目

本体のみ
10000~20000未満
304
222.7
1001~2000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
17100
1200
5.93X10-1
本体
-
-
-
-
-
CR12022
-
10

1個

140,274( 154,301円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
357
181
アルミダイカスト
-
-
CR12022
特殊形
10

1個

46,491( 51,140円 )

4日目

本体のみ
20000~50000未満
341
254.1
301~1000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
28600
1000
1.05
本体
-
-
-
-
-
CR16018
-
10

1個

218,536( 240,390円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
406
250
アルミ鋳物
-
-
CR16018
ZF48
10

1個

120,909( 133,000円 )

4日目

本体のみ
20000~50000未満
405
310.1
301~1000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
41700
1000
2.50
本体
-
-
-
-
-
CR16022
-
10

1個

321,009( 353,110円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
472
250
アルミ鋳物
-
-
CR16022
ZF60
10

1個

151,099( 166,209円 )

4日目

本体のみ
50000以上
426
519.5
301~1000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
57000
800
4.60
本体
-
-
-
-
-
CR20018
-
10

1個

524,870( 577,357円 )

5日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
496
280
アルミ鋳物
-
-
CR20018
特殊形
10

1個

196,159( 215,775円 )

5日目

本体のみ
50000以上
507
519.5
301~1000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
71900
600
1.07X10
本体
-
-
-
-
-
CR20022
-
10

1個

776,292( 853,921円 )

5日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
578
280
アルミ鋳物
-
-
CR20022
特殊形
10

1個

241,083( 265,191円 )

5日目

本体のみ
50.01~100.00
45
64.9
4001~10000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
99.9
6000
5.60X10-5
本体
-
-
-
-
-
CR3812
-
10

1個

3,561( 3,917円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
59
61
アルミダイカスト
-
-
CR3812
特殊形
10

1個

3,520( 3,872円 )

4日目

本体のみ
100~500未満
61
7934
4001~10000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
217
4800
2.47X10-4
本体
-
-
-
-
-
CR4012
-
10

1個

5,109( 5,620円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
75
75
アルミダイカスト
-
-
CR4012
特殊形
10

1個

5,250( 5,775円 )

4日目

本体のみ
100~500未満
69
79.4
4001~10000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
295
4800
4.53X10-4
本体
-
-
-
-
-
CR4014
-
10

1個

5,766( 6,343円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
84
75
アルミダイカスト
-
-
CR4014
特殊形
10

1個

4,940( 5,434円 )

4日目

本体のみ
100~500未満
77
87.4
4001~10000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
386
4800
7.90X10-4
本体
-
-
-
-
-
CR4016
-
10

1個

7,414( 8,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
92
75
アルミダイカスト
-
-
CR4016
特殊形
10

1個

5,208( 5,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 本体用部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オイルシール
-
-
-
-
-
CR4016
-
10

1個

435( 479円 )

4日目

本体のみ
500~1000未満
86
99.7
2001~4000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
562
3600
1.37X10-3
本体
-
-
-
-
-
CR5014
-
10

1個

8,403( 9,243円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
101
85
アルミダイカスト
-
-
CR5014
特殊形
10

1個

5,848( 6,433円 )

4日目

本体のみ
500~1000未満
96
99.7
2001~4000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
735
3600
2.18X10-3
本体
-
-
-
-
-
CR5016
-
10

1個

9,306( 10,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
111
85
アルミダイカスト
-
-
CR5016
特殊形
10

1個

6,868( 7,555円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
122
85
アルミダイカスト
-
-
CR5018
特殊形
10

1個

8,521( 9,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 本体用部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取替用チェーン
-
-
-
CR60
18
-
-
10

1個

5,378( 5,916円 )

4日目

本体のみ
1000~5000未満
128
123.5
2001~4000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
1750
2500
9.33X10-3
本体
-
-
-
-
-
CR6018
-
10

1個

17,317( 19,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
142
106
アルミダイカスト
-
-
CR6018
特殊形
10

1個

9,318( 10,250円 )

4日目

本体のみ
1000~5000未満
152
123.5
2001~4000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
2370
2500
2.16X10-2
本体
-
-
-
-
-
CR6022
-
10

1個

22,252( 24,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
167
106
アルミダイカスト
-
-
CR6022
特殊形
10

1個

11,288( 12,417円 )

4日目

本体のみ
1000~5000未満
170
141.2
1001~2000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
3880
2000
3.63X10-2
本体
-
-
-
-
-
CR8018
-
10

1個

27,226( 29,949円 )

4日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
186
130
アルミダイカスト
-
-
CR8018
特殊形
10

1個

14,150( 15,565円 )

4日目

[その他] 本体用部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オイルシール
-
-
-
-
-
CR8018
-
10

1個

760( 836円 )

4日目

本体のみ
5000~10000未満
203
157.2
1001~2000
高捻り剛性 / 高耐久性 / 軸穴未加工品
[スチール] 炭素鋼
5580
2000
8.00X10-2
本体
-
-
-
-
-
CR8022
-
10

1個

38,807( 42,688円 )

3日目

ケースのみ
-
-
-
-
-
[アルミニウム] アルミ
-
-
-
ケース
220
130
アルミダイカスト
-
-
CR8022
特殊形
10

1個

16,390( 18,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カップリング用に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻付けたチェーンカップリング。
【特長】
・回転力はかみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担。
・優れた耐久力を発揮。
・ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解が可能。
・チェーンとスプロケット、各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収。
・JIS規格に準拠した15品種含め、合計24品種を標準化。
【用途】
・一般産業用に最適。
・汎用モータとの連結に便利。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラチェーンカップリング

ローラチェーンカップリング

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

      ローラーチェンカップリング MS

      ローラーチェンカップリング MS

        チェーンカップリング

        チェーンカップリング

          FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

          FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

            ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

            ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

              チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

              チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

                チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側

                チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側

                  エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

                  エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

                    ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                    ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                      ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

                      ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

                        ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                        ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                          チエーンカップリング ケース

                          チエーンカップリング ケース

                            メーカー ツバキE&M 椿本チエイン ㈱三興製作所 ミスミ 片山チエン ツバキE&M 片山チエン 片山チエン 片山チエン ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M 片山チエン
                            通常価格 435円 32,896円 2,229円 - 2,310円 418円 437円 4,028円 2,997円 8,429円 3,524円 6,488円 1,174円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   4日目~   20日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ローラチェーンカップリングのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            伝導用軸継手
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            旧来からある軸継手で、最大穴径も200を超えるものが用意されていて助かります。使い方がラフな箇所へも使用でき、信頼性は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            伝導用軸継手
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            旧来からある軸継手で、最大穴径も200を超えるものが用意されていて助かります。使い方がラフな箇所へも使用でき、信頼性は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用として使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/13
                            社内で使用している生産設備の油圧ユニットにおいて、モーターとポンプとの接続部のこのカップリングが破損したので交換用として使用しました。本体とケースとが別手配なのを知らず、商品を受け取ってから、本体を慌てて追加発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            撹拌機やポンプのカップリングに
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            撹拌機やポンプの動力部のカップリングに、このローラチェーンカップリング(CR5016H)とケース(CR5016K)を使用しています。カップリングの交換で、同じ部品を購入しました。交換作業もスムーズに行うことができ、交換後も問題なく動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ローラチェーンカップリングのチェーンにつばきRSローラチェーンの標準品は使えますか?
                            A
                            カップリング専用チェーンは2列のRSローラチェーンがベースになっていますので、使用は可能です。ただし、専用ローラチェーンは継手ピン1本を抜き差しすることでチェーンの着脱が可能になっています。2列の標準ローラチェーンを使うと、継手リンクでの連結になりますので、組み付け性が少し劣るため、専用ローラチェーンの使用を推奨します。

                            チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました