(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN312
ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ ナイロンチェーンCP

ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ CN312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,364円
税込単価
4,800円

【特長】・短い軸間距離で据付可能!・2個のスプロケットをナイロンチェーンで連結...

詳細情報を確認する

CN312 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

RS35~60に相当する、28品種より選択可能。

RS35~60に相当する、28品種より選択可能。

伝動能力表(標準タイプ)

形番最大軸穴径
mm
100rpm
以下の許容伝達トルク
N・m
単位毎分回転速度 r/min
1002003004005006007008009001,2001,5001,8002,0002,5003,0003,6004,0005,000
CN310126.86kW0.070.140.220.290.360.400.440.470.510.610.700.790.850.981.11.21.31.6
N・m6.866.866.866.866.866.355.975.675.404.874.454.184.043.733.503.313.193.00
CN311148.82kW0.090.180.280.370.460.510.560.610.650.790.91.01.11.31.41.61.72.0
N・m8.828.828.828.828.828.177.677.296.946.265.735.385.194.794.504.264.103.85
CN31216.510.8kW0.110.230.340.450.560.630.690.750.800.961.11.21.31.51.72.02.12.5
N・m10.810.810.810.810.810.09.48.98.57.67.06.66.35.95.55.25.04.7
CN3131812.7kW0.130.270.40.530.670.740.810.880.951.11.31.51.61.82.02.32.52.9
N・m12.712.712.712.712.711.811.110.510.09.08.37.87.56.96.56.25.95.6
CN31416.514.7kW0.150.310.460.620.770.860.941.01.11.31.51.71.82.12.42.72.93.4
N・m14.714.714.714.714.713.612.812.111.610.49.59.08.68.07.57.16.86.4
CN3151916.7kW0.170.350.520.700.870.971.11.21.21.51.71.92.12.42.73.03.23.8
N・m16.716.716.716.716.715.414.513.813.111.810.810.29.89.18.58.07.77.3

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

構造・材質(標準タイプ)

タイプチェーンサイズ本体スプロケットナイロンチェーン
材質歯形材質継手ピン材質
標準タイプ#35、40、60炭素鋼S歯形ポリアセタール炭素鋼ホワイト

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転速度範囲(r/min)
許容トルク(N・m)
最高回転速度(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN312

10.01~20.00
45.8
46.0
4001~10000
10.8
5000
4.3X10-5
10

1個

4,364( 4,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い軸間距離で据付可能!
・2個のスプロケットをナイロンチェーンで連結しただけの構造ですので、両軸間の距離が短い場合も取り付けられます。
・ナイロンチェーンカップリングで連結することで装置全体のコンパクト化も可能です。
・スプロケットの外周にナイロンチェーンを巻き掛け、継手ピンをさし込むだけでカップリングが組み付けられます。
・カップリングの取外し、またはナイロンチェーンの補修交換の際も継手ピンを抜き、巻いてあるナイロンチェーンを外すだけなので作業工数が少なくて済みます。
・装置メンテナンスの際にカップリングで連結している駆動機、被動機の両方を動かすことなく縁を切ることができます。
・従来のナイロンチェーンカップリングよりバックラッシを小さくすることで、スプロケットとの接触面圧を低減させ長寿命になりました。
・樹脂製チェーンを介してトルク伝達を行うため、サーボモータ駆動における発振現象の低減効果も期待できます。
・スプロケットの歯数を増やすことでカップリングの伝達トルクを上げることができますので、装置の軸間距離等を変えることなくカップリングのサイズアップが可能です。

カタログ

 

CN312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチェーンカップリング 標準タイプの型番CN312のページです。
型番CN312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

    チェーンカップリング(チェーンのみ)

    チェーンカップリング(チェーンのみ)

      チエーンカップリング ケース

      チエーンカップリング ケース

        FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

        FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

          チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

          チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

            エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

            エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

              ローラーチェンカップリング MS

              ローラーチェンカップリング MS

                ローラチェーンカップリング

                ローラチェーンカップリング

                  チェーンカップリング 本体のみ軸穴未加工(MBスプロケット2個 チェーン1本)

                  チェーンカップリング 本体のみ軸穴未加工(MBスプロケット2個 チェーン1本)

                    ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                    ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                      ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                      ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                        チェーンカップリング

                        チェーンカップリング

                          ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

                          ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

                            メーカー ツバキE&M 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 ツバキE&M 片山チエン ツバキE&M ツバキE&M ミスミ ツバキE&M
                            通常価格 3,524円 554円 1,174円 2,310円 437円 2,997円 2,229円 435円 1,317円 6,488円 8,406円 - 418円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目   9日目~   3日目   4日目  
                            種類 本体のみ 本体のみ セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ - - セット品 本体のみ 本体のみ - 本体のみ
                            特徴 振動吸収 / 軸穴未加工品 - - - - - - - - 高トルク / 振動吸収 / 軸穴未加工品 振動吸収 / 軸穴未加工品 - -
                            本体材質 炭素鋼 機械構造用炭素鋼 アルミニウム 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 ポリアセタール樹脂 - - 機械構造用炭素鋼 超超ジュラルミン 超超ジュラルミン - -
                            使用温度範囲(℃) -5::60 - - - - - - - - -5::60 -20::110 - -

                            ナイロンチェーンカップリング 標準タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            生産設備装置の交換品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            生産設備装置の交換品として使用しています。メーカーから納品時に装置の部品のリストをもらっていたので、現物の寸法などを測定し、カタログと見くらべ手配しました。当社は土日も稼働しており、メーカーとの連絡がとりにくいことがあるので、土曜日も稼働しているミスミだと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーボモーターの駆動
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            使用歴2年以上。
                            サーボモーターの駆動に使いました。
                            締結もしっかりできて不具合はゼロです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台形ネジの連結
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/29
                            金属チェーンよりも着脱が容易で、清潔に扱えます。
                            ピンを抜くのも簡単なので調整などで着脱の多い箇所で便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ナイロンチェーンの取り扱い注意点はありますか?
                            A
                            標準タイプおよび E タイプのチェーン(ポリアセタール樹脂)は低温雰囲気で継手ピンの取付け・取外しを行うと破損する場合があります。継手ピンの取付け・取外しは、必ず周囲温度が 10℃以上の雰囲気、もしくはドライヤーなどで継手部を部分的に温めてから行ってください。H タイプのチェーン(ハイトレル® 樹脂)はそのような恐れはありませんので、- 20℃以上の周囲温度雰囲気で取付け、取外しを行ってください。また、E・H タイプとも一度取り外した継手ピンは再使用せず、必ず新しい継手ピンを使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN310
                            CN311
                            CN313
                            CN314
                            CN315
                            CN316
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク範囲
                            (N・m)
                            外径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            最高回転速度範囲
                            (r/min)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            最高回転速度
                            (r/min)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)

                            3,524円

                            ( 3,876円 )
                            1個 -

                            6日目

                            105.01~10.0039.646.04001~100006.8650002.5X10-5

                            4,027円

                            ( 4,430円 )
                            1個 -

                            6日目

                            105.01~10.0042.746.04001~100008.8250003.0X10-5

                            4,760円

                            ( 5,236円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010.01~20.0048.946.04001~1000012.750005.5X10-5

                            4,760円

                            ( 5,236円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010.01~20.0052.046.04001~1000014.750006.3X10-5

                            5,489円

                            ( 6,038円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010.01~20.0055.146.04001~1000016.750009.3X10-5

                            5,724円

                            ( 6,296円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010.01~20.0058.246.04001~1000018.650001.2X10-4

                            チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました