レンズ取付可能な微小物体検出ファイバ用のレンズ。【特長】・スポットレンズと極細...
型番 | 使用周囲温度 | 中心検出距離 | スポット径と対応ファイバ | 材質 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
NF-DA01 | -40~+70℃ | 6mm | 約φ0.2mm:NF-DK21にて 約φ0.4mm:NF-DT01にて | ケース:アルミ(黒アルマイト) レンズ:ガラス | 小スポットレンズ |
NF-DA02 | -40~+70℃ | 15mm | 約φ1.2mm:NF-DK21にて 約φ1.4mm:NF-DT01にて | 小スポットレンズ | |
NF-DA04 | -40~+70℃ | 7.5mm | 約φ0.3mm:NF-DK21にて 約φ0.5mm:NF-DT01にて | 微小スポットレンズ |
Loading...
レンズ取付可能な微小物体検出ファイバ用のレンズ。
【特長】
・スポットレンズと極細コアで微小物体検出。
・スポット径を可変できる小スポットレンズをラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
NF-DA01で型番確定
ファイバユニット 微小物体検出レンズの型番NF-DA01のページです。
型番NF-DA01に関する仕様情報を記載しております。