(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14H100AF
シンクロプーリ H形 シンクロプーリ

シンクロプーリ H形 14H100AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,540円
税込単価
2,794円

【特長】・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    H
  • 材質:
    炭素鋼
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    台形歯形サーキュラータイプ

型番

14H100AF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

14H100AF の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

プーリ歯形プーリ呼び幅プーリ形状プーリ歯数
H100A、B14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、28、30、32、34、36
150A、B14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、28、30、32、34、36
200A、B14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38
300A、B16、18、19、20、21、22、24、25、26、28、30、32、34、36

※AF、BFはフランジ付きですが、プーリ本体に取付けていません。

■標準形状

シンクロプーリ H形 製品仕様

選定サポート情報

シンクロプーリ H形 選定サポート情報

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
表面処理
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
軸穴加工種類
軸穴径d(φ)
両端段付穴(穴径) [Q](φ)
段付穴(ザグリ径) [Z](φ)
段付穴(ザグリ深さ) [J](mm)
両端段付穴(穴径) [R](φ)
両端段付穴(Q部深さ) [S](mm)
両端段付穴(R部深さ) [T](mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14H100AF

25.4
14
1
A形
なし
35
15
55.22
加工無し
15
-
-
-
-
-
-

1個

2,540( 2,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え):
シンクロプーリS(焼結金属)
シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
【用途】
・軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器等

カタログ

 

Loading...

14H100AFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロプーリ H形の型番14H100AFのページです。
型番14H100AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロプーリ H形

シンクロプーリ H形

    シンクロプーリ XL形

    シンクロプーリ XL形

      シンクロプーリ L形

      シンクロプーリ L形

        スタークイックH200

        スタークイックH200

          スタークイックH100

          スタークイックH100

            Kタイミングプーリ Hタイプ

            Kタイミングプーリ Hタイプ

              PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

              PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                スタークイック S3M0100

                スタークイック S3M0100

                  スタークイックH150

                  スタークイックH150

                    スタークイックS5M0250

                    スタークイックS5M0250

                      PXプーリ P8M形

                      PXプーリ P8M形

                        スタークイック L050

                        スタークイック L050

                          スタークイック S5M0150

                          スタークイック S5M0150

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 椿本チエイン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 - - - 7,029円 4,920円 1,897円 2,345円 2,399円 5,758円 3,473円 4,864円 2,942円 3,074円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   5日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) H XL L H H H P5M S3M H S5M P8M L S5M
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 鋼材 鋼材 機械構造用炭素鋼 アルミニウム A2017 鋼材 鋼材 スチール 鋼材 -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ - - 台形歯形サーキュラータイプ 円弧歯形PXベルト - - - 円弧歯形PXベルト - -

                            シンクロプーリ H形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            15H100AF
                            15H100BF
                            16H100BF
                            16H200AF
                            16H300AF
                            16H300BF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            プーリ形状 表面処理 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)
                            軸穴加工種類 軸穴径d
                            (φ)
                            両端段付穴(穴径) [Q]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ径) [Z]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ深さ) [J]
                            (mm)
                            両端段付穴(穴径) [R]
                            (φ)
                            両端段付穴(Q部深さ) [S]
                            (mm)
                            両端段付穴(R部深さ) [T]
                            (mm)

                            2,389円

                            ( 2,628円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25.4151A形なし381559.27加工無し15------

                            2,447円

                            ( 2,692円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25.4151B形なし301559.27加工無し15------

                            2,873円

                            ( 3,160円 )
                            1個 -

                            6日目

                            25.4161B形なし301563.31加工無し15------

                            3,695円

                            ( 4,065円 )
                            5個 -

                            47日目

                            50.8162A形なし421563.31加工無し15------

                            4,711円

                            ( 5,182円 )
                            1個 -

                            6日目

                            76.2163A形なし421563.31加工無し15------

                            4,768円

                            ( 5,245円 )
                            1個 -

                            7日目

                            76.2163B形なし301563.31加工無し15------

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました