(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12L050AF
シンクロプーリ L形 シンクロプーリ

シンクロプーリ L形 12L050AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

【特長】・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    L
  • 材質:
    炭素鋼
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    台形歯形サーキュラータイプ

12L050AF の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

プーリ歯形プーリ呼び幅プーリ形状プーリ歯数
L050A、B12、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、30、32、34、36、40、42、44、48、50
075A、B14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、30、32、34、36、40、42、44、48、50
100A、B10、12、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、30、32、34、36、40、42、44、48、50

※AF、BFはフランジ付きですが、プーリ本体に取付けていません。

■標準形状

シンクロプーリ L形 製品仕様

選定サポート情報

シンクロプーリ L形 選定サポート情報

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
表面処理
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
軸穴加工種類
軸穴径d(φ)
両端段付穴(穴径) [Q](φ)
段付穴(ザグリ径) [Z](φ)
段付穴(ザグリ深さ) [J](mm)
両端段付穴(穴径) [R](φ)
両端段付穴(Q部深さ) [S](mm)
両端段付穴(R部深さ) [T](mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12L050AF

12.7
12
0.5
A形
なし
22
8
35.62
加工無し
8
-
-
-
-
-
-

1個

1,689( 1,858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え):
シンクロプーリS(焼結金属)
シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
【用途】
・軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器等

カタログ

 

Loading...

12L050AFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロプーリ L形の型番12L050AFのページです。
型番12L050AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロプーリ L形

シンクロプーリ L形

    シンクロプーリ XL形

    シンクロプーリ XL形

      シンクロプーリ H形

      シンクロプーリ H形

        スタークイック S3M0100

        スタークイック S3M0100

          スタークイックH200

          スタークイックH200

            Kタイミングプーリ XLタイプ

            Kタイミングプーリ XLタイプ

              Kタイミングプーリ Lタイプ

              Kタイミングプーリ Lタイプ

                スタークイックL075

                スタークイックL075

                  スタークイックH100

                  スタークイックH100

                    Kタイミングプーリ Hタイプ

                    Kタイミングプーリ Hタイプ

                      MXL・XL・L・S2M・S3M・S5M・T5・T10(ステンレス厚さ1.0)

                      MXL・XL・L・S2M・S3M・S5M・T5・T10(ステンレス厚さ1.0)

                        スタークイック L050

                        スタークイック L050

                          PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

                          PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 片山チエン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 片山チエン 三ツ星ベルト 椿本チエイン
                            通常価格 - - - 2,399円 7,029円 791円 1,297円 3,963円 4,920円 1,897円 276円 2,942円 2,579円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   3日目~   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ フランジ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) L XL H S3M H XL L L H H - L P3M
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 A2017 鋼材 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 鋼材 鋼材 機械構造用炭素鋼 - 鋼材 アルミニウム
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) - プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ - - 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ - - 台形歯形サーキュラータイプ - - 円弧歯形PXベルト

                            シンクロプーリ L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10L050BF
                            12L075AF
                            12L075BF
                            14L050AF
                            14L050BF
                            14L075AF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            プーリ形状 表面処理 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)
                            軸穴加工種類 軸穴径d
                            (φ)
                            両端段付穴(穴径) [Q]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ径) [Z]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ深さ) [J]
                            (mm)
                            両端段付穴(穴径) [R]
                            (φ)
                            両端段付穴(Q部深さ) [S]
                            (mm)
                            両端段付穴(R部深さ) [T]
                            (mm)

                            1,584円

                            ( 1,742円 )
                            1個 -

                            5日目

                            12.7100.5B形なし12829.56加工無し8------

                            1,568円

                            ( 1,725円 )
                            1個 -

                            5日目

                            19120.75A形なし22835.62加工無し8------

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            1個 -

                            6日目

                            19120.75B形なし17835.62加工無し8------

                            1,454円

                            ( 1,599円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12.7140.5A形なし271041.68加工無し10------

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12.7140.5B形なし201041.68加工無し10------

                            1,571円

                            ( 1,728円 )
                            1個 -

                            7日目

                            19140.75A形なし271041.68加工無し10------

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました