(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16XL037BF
シンクロプーリ XL形 シンクロプーリ

シンクロプーリ XL形 16XL037BF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    XL
  • ベルト幅(mm):
    9.5
  • ベルト幅(inch):
    0.37
  • 材質:
    炭素鋼
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    台形歯形サーキュラータイプ

型番

16XL037BF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

16XL037BF の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

プーリ歯形プーリ呼び幅プーリ形状プーリ歯数
XL037A10、11、12、13、14、15
A、B16、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42、44、48、50、60、72

※AF、BFはフランジ付きですが、プーリ本体に取付けていません。

■標準形状

シンクロプーリ XL形 製品仕様

選定サポート情報

シンクロプーリ XL形 選定サポート情報

型番リスト

型番
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
軸穴加工種類
軸穴径d(φ)
両端段付穴(穴径) [Q](φ)
段付穴(ザグリ径) [Z](φ)
段付穴(ザグリ深さ) [J](mm)
両端段付穴(穴径) [R](φ)
両端段付穴(Q部深さ) [S](mm)
両端段付穴(R部深さ) [T](mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16XL037BF

16
B形
なし
9
6
25.36
加工無し
6
-
-
-
-
-
-

1個

1,330( 1,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え):
シンクロプーリS(焼結金属)
シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
【用途】
・軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器等

カタログ

 

Loading...

16XL037BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロプーリ XL形の型番16XL037BFのページです。
型番16XL037BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロプーリ XL形

シンクロプーリ XL形

    シンクロプーリ L形

    シンクロプーリ L形

      シンクロプーリ H形

      シンクロプーリ H形

        スタークイック S3M0100

        スタークイック S3M0100

          スタークイックH200

          スタークイックH200

            スタークイックH100

            スタークイックH100

              スタークイックL075

              スタークイックL075

                PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

                PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

                  スタークイックH150

                  スタークイックH150

                    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                      Kタイミングプーリ Hタイプ

                      Kタイミングプーリ Hタイプ

                        スタークイック L050

                        スタークイック L050

                          スタークイックT10-15

                          スタークイックT10-15

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 三ツ星ベルト 椿本チエイン 片山チエン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 - - - 2,399円 7,029円 4,920円 3,963円 2,579円 5,758円 2,345円 1,897円 2,942円 3,715円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) XL L H S3M H H L P3M H P5M H L T10
                            ベルト幅(mm) 9.5 - - 10 50.8 25.4 19.1 - 38.1 - - 12.7 15
                            ベルト幅(inch) 0.37 - - - - - - - - - - - -
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 A2017 鋼材 鋼材 鋼材 アルミニウム 鋼材 アルミニウム 機械構造用炭素鋼 鋼材 鋼材

                            シンクロプーリ XL形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            18XL037BF
                            19XL037BF
                            20XL037BF
                            22XL037BF
                            24XL037BF
                            25XL037BF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            プーリ形状 表面処理 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)
                            軸穴加工種類 軸穴径d
                            (φ)
                            両端段付穴(穴径) [Q]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ径) [Z]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ深さ) [J]
                            (mm)
                            両端段付穴(穴径) [R]
                            (φ)
                            両端段付穴(Q部深さ) [S]
                            (mm)
                            両端段付穴(R部深さ) [T]
                            (mm)

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 -

                            7日目

                            18B形なし13628.6加工無し6------

                            1,716円

                            ( 1,888円 )
                            1個 -

                            7日目

                            19B形なし15630.22加工無し6------

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20B形なし15831.83加工無し8------

                            1,955円

                            ( 2,151円 )
                            1個 -

                            7日目

                            22B形なし17835.07加工無し8------

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            1個 -

                            5日目

                            24B形なし17838.3加工無し8------

                            1,989円

                            ( 2,188円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25B形なし171039.92加工無し10------

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました