(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バンコード丸ベルト#480

バンコード丸ベルト#480 (レビュー)

通常価格(税別)
1,021円 ~ 57,109円
税込価格
1,123円 ~ 62,820円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
自由な長さに繋いでご使用頂けます。三次元の複雑な使い方でも大丈夫です。
【特長】
・加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、 必要なベルト長さを自由に選択可能。
・機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。
・耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
・バンコード(R)丸ベルトは、断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。
【用途】
・事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

バンコード丸ベルト#480のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    駆動ベルトとして利用
    評価 5.0満足度:5.02023/05/13
    必要な長さで切断してライターで先端を少しだけ溶かして簡単に接合できました、冷ませば充分な強度で切れることもありません、とても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プリンターの修理
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    専用接着機が無くてもバーナーであぶって接合できるとしり購入しました。
    接合面を真っすぐに固定するのが難しく、同僚に協力してもらい作業しました。
    接合後、強めに引っ張ってみましたが、しっかりと繋がっているようです。
    修理も無事に完了しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装機後の搬送装置に
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    金属印刷の塗装の際、エッジに塗料が付着し、コンベアに付着する場合があり、本製品を使用し、裏回りを少なくした

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    映写機のベルトとして
    評価 1.0満足度:1.02020/03/18
    最悪です。
    以前購入した時は直径20センチぐらいの輪で巻いてあったのですが、
    今回購入した物2種類は直径7~8センチでぐるぐる巻いてありました。
    解いてみると巻きくせがついて、よじれて使い物になりません。
    よじれた物で輪を作ると、負荷がかかった時や回転精度が心配です。
    おそらく、保管棚の関係で小さく巻いたと思われますが、もう少し商品を
    理解して保管・販売してください。
    最低でも20センチぐらいの大きい輪にして販売すべきです。
    このくらい大きく巻くと、巻きくせは付きません。
    次回より、ものたろうから購入します。
    ものたろうは大きく巻いてある。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    以前から使っておりましたので、今回も引き続き購入しました。コンベアのベルトとして使用しています。注文して即納だったのがとても良かったです。必要な長さにカットして利用しています。使っていて切れたら瞬時に処置をしなくてはいけないので、加熱で接合できる点は使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    修理用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/01
    緊急時 ガスコンロの火でもあぶって接着できるので、応急用いろんな長さのベルトが作れて便利です。
    さすがにタイミングベルトは無理ですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備の交換品に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02019/09/04
    自社の生産設備であるプラスチックの射出成型機の金型部分に使っている引張りチェーンホルダは消耗品なので、当商品をメンテナンスの時に既設部品の代わりとして選定購入し、交換品として使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンコード丸ベルト#480

バンコード丸ベルト#480

    バンコード丸ベルト#489

    バンコード丸ベルト#489

      バンコラン丸ベルト

      バンコラン丸ベルト

        スターロープ

        スターロープ

          ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

          ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

            ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

            ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

              ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

              ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

                ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

                ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

                  ストレートコアスリーブ -S寸指定タイプ-

                  ストレートコアスリーブ -S寸指定タイプ-

                    カムセンタークランプボルト

                    カムセンタークランプボルト

                      TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

                      TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

                        カムボトムスライドプレート -CBP-

                        カムボトムスライドプレート -CBP-

                          スラストニードルベアリング

                          スラストニードルベアリング

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ TE Connectivity ミスミ 日本トムソン
                            通常価格 1,021円 2,196円 567円 1,585円 - 650円 - - - 2,290円 145円 2,500円 627円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベルト形状 オープンエンド オープンエンド クローズエンド オープンエンド オープンエンド(中空タイプ) 金型製作 オープンエンド 溶接接合品 - - - - -
                            ベルト仕様 スタンダードタイプ 高張力タイプ リング状 スタンダードタイプ - シ-ムレスタイプ - - - - - - -
                            ベルト色 - 自然色 - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 50 50 70 - - 70 80 - - - - - -
                            ベルト材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。