(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,807円 ~ 34,590円
税込価格
20,688円 ~ 38,049円

【特長】・特殊パッキンにより弁の発振を抑制。・外部からクラッキング圧力の任意調...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    急速排気弁
  • 排気側 ポート種類 R:
    めねじ
  • 入力側 ポート種類 P(P1):
    おねじ
  • 接続口径(入口):
    R1/4
  • 接続口径(出口):
    Rc1/4
  • 耐圧/最高使用圧力(MPa):
    2.0

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型 外形図

(1) ボディ (2)ポペット (3)バックアップリング (4)アジャストナット (5)ロックナット(非接液)
(6)特殊パッキン (7)スプリングシート (8)スプリング (9)Oリング (10)Oリング

※図はステンレス仕様。
黄銅仕様も寸法取合は同じ。

製品仕様

使用流体水・空気・不活性ガス
接続口径入口R1/4×出口Rc1/4
本体材質黄銅(ブラス)又は
SCS14(SUS316相当)
シール材質フッ素ゴムFKM(標準)
質量約170g(RM1B2V)
最高使用圧力2.0MPa
クラッキング圧力設定範囲A:50~150kPa
  B:150~500kPa
  C:500~1500kPa
耐圧3.0MPa
使用流体温度0~+90℃(FKM)
使用環境温度0~+60℃

・その他流体の場合はRM2シリーズをご選定ください。

商品特長詳細 

本体材質

名称BT
ボディ黄銅SCS14
ポペットSUS316
バックアップリングSUS316
アジャストナット黄銅SUS316
ロックナット(非接液) SUS303
特殊パッキンFKM(標準)
スプリングシートSUS316
スプリングSUS304又はSUS301
OリングFKM(標準)
OリングFKM(標準)

流量特性

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型 流量特性AIR 商品特徴詳細

 

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型 流量特性WATER 商品特徴詳細

 

選定サポート情報 

選定サポート情報

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型 型番選定表

 

クラッキング圧力
最小設定単位10kPa(0.01MPa)

※注意:設定圧力は必ず kPa でご指定願います。

参考)1kgf/cm2≒98kPa
         1psi≒6.9kPa
         1bar=100kPa

型番リスト

型番
本体材質
シール材質
クラッキング圧力(KPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラス(真鍮)
NBR
100
10

1個

19,344( 21,278円 )

9日目

ブラス(真鍮)
NBR
300
10

1個

19,344( 21,278円 )

9日目

ブラス(真鍮)
NBR
1000
10

1個

19,344( 21,278円 )

9日目

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
100
10

1個

18,807( 20,688円 )

9日目

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
300
10

1個

18,807( 20,688円 )

9日目

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
1000
10

1個

18,807( 20,688円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊パッキンにより弁の発振を抑制。
・外部からクラッキング圧力の任意調整が可能(工場出荷時、圧力調整済)。
・ステンレス仕様の本体は耐食性に優れるSCS14(SCS316相当)を採用。
・液体対応・インラインタイプ・大流量仕様。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

    リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

    リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

      リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

      リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

        リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

        リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

          リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

          リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

            急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

            急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

              リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

              リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

                急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                  急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                  急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                    急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                    急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                      急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型

                      急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型

                        急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

                        急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

                          急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型

                          急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型

                            メーカー IBS IBS IBS IBS IBS 日本ピスコ IBS 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 18,807円 18,807円 9,552円 6,568円 18,359円 2,897円 11,641円 880円 1,240円 990円 1,497円 1,897円 1,697円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁
                            排気側 ポート種類 R めねじ めねじ めねじ 大気開放 めねじ 大気開放(排気絞り付) 大気開放 大気開放 大気開放タイプ ワンタッチ継手 大気開放(排気絞り付) ワンタッチ継手 ワンタッチ継手
                            入力側 ポート種類 P(P1) おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ ワンタッチ継手 おねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 おねじ
                            接続口径(入口) R1/4 R1/4 - - - - - - - - - - -
                            接続口径(出口) Rc1/4 Rc1/4 - - - - - - - - - - -

                            リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト