(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
9,552円 ~ 58,751円
税込価格
10,507円 ~ 64,626円

【特長】・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現。・小型・軽量設計。・豊...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    急速排気弁
  • 排気側 ポート種類 R:
    めねじ
  • 入力側 ポート種類 P(P1):
    おねじ
  • 耐圧/最高使用圧力(MPa):
    1.62

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定839件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型 外形図

(1)本体 (2)ナット (3)ガイド (4)ばね (5)ポペット (6)特殊シール

名称材質
ブラス(真鍮)[B]ステンレス[T]
 (1)本体黄銅SUS316
 (2)ナットSUS316L
 (3)ガイド黄銅又はSUS316LSUS316又はSUS316L
 (4)ばねSUS304又はSUS316
 (5)ポペット黄銅SUS316
 (6)特殊シール FKM(標準)/ パーフロ / NBR

製品仕様

耐圧1.62MPa
接続口径1/4~1-1/4
(入口R×出口Rc)
本体材質黄銅(ブラス)
SUS316
シール材質フッ素ゴムFKM
(標準)
使用温度範囲シール材質に準ずる
クラッキング圧力10~1,000kPa
※1/4は10~970kPaの設定範囲となります。

・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

規格表

単位:mm
接続口径
入口(R)×出口(Rc)
AHEX(対辺)
1/441.019.0
3/853.022.0
1/260.027.0
3/469.032.0
1"90.038.0
1"-1/4115.050.0

技術情報

流量特性 代表値

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型 商品特長詳細 流量特性代表値

 

  • 出口側を配管することにより、リリーフ後の排液/排ガスの回収に最適
  • 出入口側がストレート形状の為、設置が容易かつスリムな配管設計が可能

選定サポート情報

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型 型番選定表

 

クラッキング圧力
※注意:設定圧力は必ず kPa でご指定願います。

例)0.05MPa(50kPa)の場合<50>
      1.0MPa(1,000kPa)の場合<1000>

参考)1kgf/cm2≒98kPa
         1psi≒6.9kPa
         1bar=100kPa

注意・禁止事項

ご使用上の注意事項

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくご使用くださいますようお願いします。
また、記載に従われない場合につきましてIBS社は責任を負いかねます。

  • 5℃以下でご使用の場合は凍結にご注意ください。
  • 製品の分解はしないでください。
  • 人体に危険の及ばない場所、または方向に設置してください。
  • 点検などが容易に出来る場所に設置してください。
  • 返品、交換は原則的にお引き受けいたしかねますのでご了承ください。
  • 流体の流れが激しく乱れるラインでのご使用は避けてください。
  • 使用圧力と流量によってはバルブが振動もしくは音鳴りを起こすことがあります。
  • 使用当初、及び長時間の放置後の使用時には初期のクラッキング圧力が通常より高くなる場合があります。
  • ご使用流体と製品使用材質との適合性(腐食)をご確認の上、ご使用願います。
  • 製品改良のため、形状及び寸法は予告なく変更することがあります。

製品施工時における注意事項

製品施工時は以下のことをご注意の上、施工をお願いします。

  • 過度の締付はねじ接続部の変形・破損による誤作動を起こします。
  • 配管施工時は適切な流れ方向で施工いただくようお願いします。また、配管には適正なシール材と工具をご使用くたさい。
  • 取付時また配管後は、充分なフラッシングをお願いします。
  • 取付前に配管中のライン中のゴミ、汚れ等を除去してください。
    また、配管途中にゴミやシールテープ等異物が混入すると作動不良の原因になることがあります。清浄な流体でご使用ください。
  • 配管後に必ず動作確認を行い、各接続の漏れが無いように注意してください。

型番リスト

型番
本体材質
シール材質
接続口径(入口)
接続口径(出口)
クラッキング圧力(KPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
10
10

1個

13,059( 14,365円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
20
10

1個

13,059( 14,365円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
30
10

1個

11,551( 12,706円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
40
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
50
10

1個

11,742( 12,916円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
60
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
70
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
80
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
90
10

1個

12,313( 13,544円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
100
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
150
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
200
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
250
10

1個

11,636( 12,800円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
300
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
350
10

1個

11,636( 12,800円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
400
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
450
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
500
10

1個

11,636( 12,800円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
550
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
600
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
650
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
700
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
750
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
800
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
850
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
900
10

1個

11,557( 12,713円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
950
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
パーフロ
R1/4
Rc1/4
970
10

1個

11,370( 12,507円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
10
10

1個

12,418( 13,660円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
20
10

1個

11,373( 12,510円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
30
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
40
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
50
10

1個

10,744( 11,818円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
60
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
70
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
80
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
90
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
100
10

1個

9,854( 10,839円 )

16日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
150
10

1個

10,744( 11,818円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
200
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
250
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
300
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
350
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
400
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
450
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
500
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
550
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
600
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
650
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
700
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
750
10

1個

10,744( 11,818円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
800
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
850
10

1個

10,744( 11,818円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
900
10

1個

9,854( 10,839円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
950
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
NBR
R1/4
Rc1/4
970
10

1個

9,671( 10,638円 )

8日目

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
R1/4
Rc1/4
10
10

1個

11,950( 13,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
R1/4
Rc1/4
20
10

1個

11,341( 12,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
R1/4
Rc1/4
30
10

1個

10,609( 11,670円 )

8日目

ブラス(真鍮)
FKM(標準)
R1/4
Rc1/4
40
10

1個

10,418( 11,460円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現。
・小型・軽量設計。
・豊富な口径ラインナップ。
・工場にてクラッキング圧力を調整し出荷。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

    リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

    リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

      リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

      リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

        リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

        リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

          リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

          リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

            リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

            リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

              急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

              急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

                クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

                クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

                  シャトルバルブ SV1シリーズ

                  シャトルバルブ SV1シリーズ

                    急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                    急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                      急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                      急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                        急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                        急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                          急速排気弁 ストレートタイプ

                          急速排気弁 ストレートタイプ

                            メーカー IBS IBS IBS IBS IBS IBS 日本ピスコ SMC TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,552円 6,568円 18,807円 18,359円 11,641円 18,807円 2,897円 1,989円 4,391円 990円 880円 1,240円 780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 シャトルバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁
                            排気側 ポート種類 R めねじ 大気開放 めねじ めねじ 大気開放 めねじ 大気開放(排気絞り付) めねじ - ワンタッチ継手 大気開放 大気開放タイプ 大気開放タイプ
                            入力側 ポート種類 P(P1) おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ ワンタッチ継手 めねじ めねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手
                            耐圧/最高使用圧力(MPa) 1.62 1.62 2.0 6.8 6.8 2.0 - - - - - - -

                            リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            新規エアーラインに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
                            当社で新規に増設したエアーラインに使用しています。以前にも使用したことがあり、このリリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズを選定しました。特に問題なく使用出来ています。また、この商品の出口側にはサイレンサを取り付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁弁と平行接続で減圧
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/20
                            工作精度がよい。設置当初ごくわずかな漏洩があったがしばらくすると収まった。経年劣化するものなので今度もお願いしたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガス制御
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/16
                            決められた圧力(クラッキング圧力)以上になると、ガスを通すバルブです。容器の内圧が高くなったときに危険を回避するためにガスを放出したいが、貴重あるいは危険なガスを大気に放出せずに回収したい場合には、インライン型がお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました