【特長】・新構造採用により大流量化を実現(フルボア設計)しました。・シール材へ...
型番
未確定47件の候補があります。
Loading...
(1)本体1 (2)本体2 (3)バックアップリング (4)(本体用)Oリング (5)(弁用)Oリング
(6)ポペット (7)スプリング (8)スプリングガイド
使用流体 | 主として気体、(液体) | ||
---|---|---|---|
最高使用圧力 | HVCB | 8MPa | |
HVCT | 13MPa | ||
耐圧 | HVCB | 12MPa | |
HVCT | 20MPa | ||
接続口径 | Rc1/8~Rc1" | ||
本体材質 | 黄銅(プラス)/SUS316 | ||
シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) | ||
使用温度範囲 | シール材質に準ずる | ||
バックアップリング材質 | PTFE | ||
クラッキング圧力 | 7kPa(標準) |
接続口径(Rc) | A | HEX (対辺) | CV値 (参考) |
---|---|---|---|
1/8 | 43.0 | 21.0 | 0.95 |
1/4 | 57.0 | 27.0 | 2.1 |
3/8 | 62.0 | 29.0 | 3.1 |
1/2 | 75.0 | 41.0 | 5.2 |
3/4 | 86.0 | 46.0 | 7.4 |
1" | 101.0 | 50.0 | 11.7 |
番号 | 名称 | B | T |
---|---|---|---|
(1) | 本体1 | 黄銅 | SUS316 |
(2) | 本体2 | 黄銅 | SUS316 |
(3) | バックアップリング | PTFE | |
(4) | (本体用)Oリング | FKM(標準) | |
(5) | (弁用)Oリング | FKM(標準) | |
(6) | ポペット | 黄銅 | SUS316 |
(7) | スプリング | SUS316(標準) | |
(8) | スプリングガイド | 黄銅 | SUS316 |
型番 |
本体材質 |
シール材質 |
接続口径 |
最高使用圧力(MPa) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc1/8
|
8
| 10 | 1個 | 17,015円(
18,717円
) | 7日目 | |
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc1/8
|
8
| 10 | 1個 | 35,879円(
39,467円
) | 7日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc1/8
|
8
| 10 | 1個 | 16,667円(
18,334円
) | 7日目 | |
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc1/4
|
8
| 10 | 1個 | 14,753円(
16,228円
) | 8日目 | |
|
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc1/4
|
8
| 10 | 1個 | 42,166円(
46,383円
) | - |
ブラス(真鍮)
|
NBR
|
Rc1/4
|
8
| 10 | 1個 | 14,499円(
15,949円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc1/4
|
8
| 10 | 1個 | 14,287円(
15,716円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc3/8
|
8
| 10 | 1個 | 14,939円(
16,433円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc3/8
|
8
| 10 | 1個 | 47,009円(
51,710円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
NBR
|
Rc3/8
|
8
| 10 | 1個 | 14,819円(
16,301円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc3/8
|
8
| 10 | 1個 | 15,975円(
17,573円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc1/2
|
8
| 10 | 1個 | 20,119円(
22,131円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc1/2
|
8
| 10 | 1個 | 66,400円(
73,040円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
NBR
|
Rc1/2
|
8
| 10 | 1個 | 20,544円(
22,598円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc1/2
|
8
| 10 | 1個 | 20,619円(
22,681円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc3/4
|
8
| 10 | 1個 | 32,696円(
35,966円
) | 8日目 | |
|
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc3/4
|
8
| 10 | 1個 | 83,970円(
92,367円
) | - |
ブラス(真鍮)
|
NBR
|
Rc3/4
|
8
| 10 | 1個 | 32,444円(
35,688円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc3/4
|
8
| 10 | 1個 | 32,012円(
35,213円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
EPDM
|
Rc1
|
8
| 10 | 1個 | 39,465円(
43,412円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
カルレッツ
|
Rc1
|
8
| 10 | 1個 | 98,069円(
107,876円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
NBR
|
Rc1
|
8
| 10 | 1個 | 39,216円(
43,138円
) | 8日目 | |
ブラス(真鍮)
|
FKM(標準)
|
Rc1
|
8
| 10 | 1個 | 38,787円(
42,666円
) | 8日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc1/8
|
13
| 10 | 1個 | 36,144円(
39,758円
) | 7日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc1/8
|
13
| 10 | 1個 | 55,740円(
61,314円
) | 7日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc1/8
|
13
| 10 | 1個 | 36,015円(
39,617円
) | 7日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc1/8
|
13
| 10 | 1個 | 35,782円(
39,360円
) | 7日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc1/4
|
13
| 10 | 1個 | 28,274円(
31,101円
) | 8日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc1/4
|
13
| 10 | 1個 | 57,004円(
62,704円
) | 8日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc1/4
|
13
| 10 | 1個 | 28,613円(
31,474円
) | 8日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc1/4
|
13
| 10 | 1個 | 27,931円(
30,724円
) | 8日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc3/8
|
13
| 10 | 1個 | 36,469円(
40,116円
) | 8日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc3/8
|
13
| 10 | 1個 | 69,254円(
76,179円
) | 8日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc3/8
|
13
| 10 | 1個 | 36,347円(
39,982円
) | 8日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc3/8
|
13
| 10 | 1個 | 35,305円(
38,836円
) | 8日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc1/2
|
13
| 10 | 1個 | 45,709円(
50,280円
) | 8日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc1/2
|
13
| 10 | 1個 | 92,744円(
102,018円
) | 8日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc1/2
|
13
| 10 | 1個 | 45,585円(
50,144円
) | 8日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc1/2
|
13
| 10 | 1個 | 44,333円(
48,766円
) | 8日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc3/4
|
13
| 10 | 1個 | 55,308円(
60,839円
) | 8日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc3/4
|
13
| 10 | 1個 | 107,118円(
117,830円
) | 8日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc3/4
|
13
| 10 | 1個 | 54,489円(
59,938円
) | 8日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc3/4
|
13
| 10 | 1個 | 52,819円(
58,101円
) | 8日目 | |
SUS316
|
EPDM
|
Rc1
|
13
| 10 | 1個 | 95,635円(
105,199円
) | 8日目 | |
SUS316
|
カルレッツ
|
Rc1
|
13
| 10 | 1個 | 155,634円(
171,197円
) | 8日目 | |
SUS316
|
NBR
|
Rc1
|
13
| 10 | 1個 | 95,402円(
104,942円
) | 8日目 | |
SUS316
|
FKM(標準)
|
Rc1
|
13
| 10 | 1個 | 94,808円(
104,289円
) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・新構造採用により大流量化を実現(フルボア設計)しました。
・シール材への負荷を低減した設計。
・豊富な口径、シール材ラインナップ。
・取付方向自在です。