(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,365円
税込単価
114,802円

【特長】・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます・材質...

詳細情報を確認する

型番

BH-11I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ 外形図

製品仕様

仕様

  • 最高使用圧力:0.98MPa
  • 使用温度範囲:-20~+150℃
  • 使用流体:水、エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH-11I

2B
2B

1個

104,365( 114,802円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます
・材質はBC6(グランドパッキンは、PTFE+グラファイト)を使用しています
・フランジ部は、JIS 10Kのフラットフェイス相当(厚みのみ異なります)となっております

カタログ

 

BH-11Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブの型番BH-11Iのページです。
型番BH-11Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

      黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

      黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

        ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

            ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

            ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

              ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

              ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

                ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

                ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

                  ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

                  ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

                        ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                        ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                          炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ

                          炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン イハラサイエンス
                            通常価格 104,365円 4,499円 10,984円 119,714円 106,815円 10,138円 70,080円 96,218円 5,997円 16,420円 110,298円 44,022円 9,227円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 グローブタイプ - - グローブタイプ - グローブタイプ - グローブタイプ - アングル - - ストレート
                            本体材質 BC6 C3771B C3771B SUS304 SUS304 SUSF316 SUS304 SUS316 SUSF316 SUSF316 SUS304 SUSF316 S45C
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 空気 / 油 / ガス / 薬品 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc フランジ Rc Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc フランジ Rc Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc

                            青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました