【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため・ねじ切りもろう付...
部品名 | 材質 |
---|---|
ボディ | C3771B |
ステム | SUS304または303 |
Oリング | ニトリルゴム |
ハンドル | ADC12(塗装色:シルバー) |
注:125℃を超える範囲での使用は、スチームラインで使用される場合に限ります。
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体。
型番 | 呼び径 D | オリフィス径 D1 | 両間距離 L | 管接続部B | 全開高サ H | リフト L2 | ハンドル径 D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-6-R | 6 | 3 | 60 | 14 | 38 | 3 | 35 |
RV-8-R | 8 | 3 | 60 | 14 | 38 | 3 | 35 |
RV-10-R | 10 | 3 | 66 | 17 | 38 | 3 | 35 |
水道用に黄銅製バルブをご使用になられるとランゲリア指数の関係で、早期にシート部の浸食が現れると想像されますので、ステンレス鋼製バルブ等のご使用をお薦めします。
引用:日本バルブ工業会出版「EC製黄銅給水せんに関する調査研究報告書」
Loading...
【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
・ねじ切りもろう付溶接も不要です
・袋ナットを締めるだけで接続できます
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
・外面にニッケルメッキを施してありますから
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります