(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計装用ミニチュアバルブ アングル型

計装用ミニチュアバルブ アングル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,056円 ~ 5,414円
税込価格
4,462円 ~ 5,955円

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。・ねじ切りもろう...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

計装用ミニチュアバルブ アングル型 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディC3771B
ステムSUS304または303
Oリングニトリルゴム
ハンドルADC12(塗装色:シルバー)

製品仕様

  • 最高使用圧力(MPa):1.96
  • 使用温度範囲(℃):-20~+80
  • 使用流体:エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

計装用ミニチュアバルブ アングル型 規格表

注意・禁止事項

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断の下にご選定頂きますようお願い致します。
また、取り扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解の上、ご使用頂きますようお願い致します。

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30.0

1個

4,056( 4,462円 )

8日目

8
30.0

1個

4,059( 4,465円 )

8日目

10
33.0

1個

5,414( 5,955円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計装用ミニチュアバルブ アングル型

計装用ミニチュアバルブ アングル型

    計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型

    計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型

      計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

      計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

        チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型

        チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型

          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

            ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型

            ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型

              計装用ミニチュアバルブ グローブ型

              計装用ミニチュアバルブ グローブ型

                チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型

                チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型

                    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                      ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

                      ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

                        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                            メーカー フジキン フジキン フジキン アソー アソー フジトク フジキン アソー アソー フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ アソー
                            通常価格 4,056円 3,914円 3,710円 1,650円 1,652円 11,939円 3,906円 1,836円 1,933円 2,294円 11,997円 4,663円 1,695円
                            通常出荷日 8日目   8日目   6日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 アングルタイプ アングルタイプ グローブタイプ アングル アングル ストレート グローブタイプ ストレート 両口タイプ グローブタイプ アングルタイプ アングル ストレート
                            本体材質 C3771B C3771B SUS304 C3771BE C3771BE SUS316 C3771B C3771BE C3771BE C3771B SUSF316 C3771 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 金属管接続 金属管接続 金属管接続 R(PT) R(PT) 差込み溶接形 金属管接続 R(PT) 銅管用中間フレアー型 Rc Rc R R(PT)
                            制御側 接続種類 金属管接続 R R 銅管用フレアー型 銅管用リング型 差込み溶接形 金属管接続 銅管用フレアー型 銅管用フレアー型 Rc Rc 金属管接続 銅管用リング型

                            計装用ミニチュアバルブ アングル型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました