(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RA-8B-R
計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型 ケイソウヨウミニチュアバルブアングルハーフ

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型 RA-8B-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,156円
税込単価
4,572円

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。・ねじ切りもろう...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングルタイプ
  • 本体材質:
    C3771B
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
  • 供給側 接続種類:
    金属管接続
  • 制御側 接続種類:
    R
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::80
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::1.96
  • 長さ L(mm):
    30.0
  • 高さ H(mm):
    35.0
  • ハンドル径 D(φ):
    35
  • 操作方式:
    手動式
  • オリフィス径(φmm):
    3.0
  • 本体仕様:
    計装用ミニチュアバルブ

型番

RA-8B-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RA-8B-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディC3771B
ステムSUS304または303
Oリングニトリルゴム
ハンドルADC12(塗装色:シルバー)

製品仕様

  • 最高使用圧力(MPa):1.96
  • 使用温度範囲(℃):-20~+80
  • 使用流体:エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型 規格表

注意・禁止事項

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断の下にご選定頂きますようお願い致します。
また、取り扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解の上、ご使用頂きますようお願い致します。

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-8B-R

8
1/4B

1個

4,156( 4,572円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

カタログ

RA-8B-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型の型番RA-8B-Rのページです。
型番RA-8B-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型

計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型

    計装用ミニチュアバルブ グローブ型

    計装用ミニチュアバルブ グローブ型

      計装用ミニチュアバルブ アングル型

      計装用ミニチュアバルブ アングル型

        計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

        計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

          銅管用ニードルバルブ

          銅管用ニードルバルブ

            銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

            銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ  SVFR

                    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVFR

                      アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

                      アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

                        チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                        チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン ミスミ 三興マテリアルサプライ アソー 三興マテリアルサプライ アソー 三興マテリアルサプライ オンダ製作所 アソー 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 3,914円 3,906円 4,056円 3,710円 2,900円 5,463円 1,569円 5,465円 1,448円 4,774円 1,214円 1,411円 7,138円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            本体形状 アングルタイプ グローブタイプ アングルタイプ グローブタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル アングル ストレート
                            本体材質 C3771B C3771B C3771B SUS304 黄銅 C3771 C3771BE C3771 C3771BE C3771 C3771BE C3771BE C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 差し込み Rc R(PT) R R(PT) R Rねじ R(PT) Rc
                            制御側 接続種類 R 金属管接続 金属管接続 R 差し込み Rc 銅管用フレアー型 金属管接続 銅管用リング型 金属管接続 フレアー 銅管用リング型 Rc

                            計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RA-6A-R
                            RA-6B-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管ねじの呼び

                            3,914円

                            ( 4,305円 )
                            1個 -

                            8日目

                            61/8B

                            3,914円

                            ( 4,305円 )
                            1個 -

                            8日目

                            61/4B

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました