シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。
番号 | 部品名 | 材質 | 個数 |
---|---|---|---|
1 | ボディ ※ | C3771 | 1 |
2 | リテーナー ※ | C3604 | 1 |
3 | ボール ※ | C3604(Crメッキ) | 1 |
4 | シート ※ | PTFE | 2 |
5 | ステム ※ | C3604 | 1 |
6 | ハンドル | ZDC2(Crメッキ) | 1 |
7 | グランドワッシャー | SPCC(Znメッキ) | 1 |
※:接液部品
※※:呼び径1/2は、バネ座金(SWRH)です。
番号 | 部品名 | 材質 | 個数 |
---|---|---|---|
8 | グランドパッキン ※ | G-PTFE | 1 |
9 | グランドパッキン ※ | G-PTFE | 1 |
10 | 銘板 | A1100P | 1 |
11 | サラバネ座金 | SUS304 | 1 |
12 | 歯付座金 ※※ | SK5(Znメッキ) | 1 |
13 | 六角ナット | SWCH(Znメッキ) | 1 |
型番 | 呼び径 | 管接続ねじ (A)※ | 口径 (D) | 面間距離 (L) | ハンドル長さ (L1) | 高さ (H) | 六角二面巾 (W) | Cv値 | 質量 (約)kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBV-12B-BU | 1/4 | Rc1/4 | 5 | 40 | 46 | 30 | 17 | 1.4 | 0.1 |
DBV-12C-BU | 3/8 | Rc3/8 | 7.5 | 44.5 | 46 | 33 | 21 | 3.5 | 0.15 |
DBV-12D-BU | 1/2 | Rc1/2 | 9 | 54.5 | 46 | 35 | 26 | 5 | 0.2 |
※ねじ部(A)はJISB0203(管用ねじ)のテーパーねじによります。
Loading...
シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DBV-12B-BUで型番確定
黄銅製 1.96MPa 蝶形ハンドル MINI BALL VALVESの型番DBV-12B-BUのページです。
型番DBV-12B-BUに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DBV-12B-BU-R |
DBV-12C-BU |
DBV-12D-BU |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | 長さ L (mm) | 高さ H (mm) | RoHS指令 | Cv値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,295円 ( 2,525円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/4B | 1/4B | 40 | 30 | 対応品 | 1.4 | |
2,882円 ( 3,170円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8B | 3/8B | 44.5 | 33 | 非対応品 | 3.5 | |
3,410円 ( 3,751円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2B | 1/2B | 54.5 | 35 | 非対応品 | 5 |