(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,178円 ~ 2,348円
税込価格
2,396円 ~ 2,583円

【特長】・ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ 外形図

製品仕様

【用途】

  • 装置用及び工場用空気ライン・制御盤・ゲージの遮断・油圧・ベント・計装機器・実験、研究用。
 

材質

部品名材質
ボディ※C3771B
ステム※C3604B
Oリング※ニトリルゴム
ハンドルA.B.S樹脂

仕様

呼び径
(B)
最高使用圧力
(MPa)
使用流体温度範囲
(℃)
MAX
Cv値
1/80.98※1、2-20~+800.88
1/40.98※1、2-20~+800.88
3/80.98※1、2-20~+801
※接液部品
使用流体:水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
※1:詳細は、温度・圧力線図をご参照下さい。
※2:詳細は、Cv値曲線をご参照下さい。

規格表

UNIT:mm
型番呼び径
(B)
オリフィス径
d
面間距離
L
管接続部
A
全開高さ
H
リフト
l
ハンドル径
D
質量
(g)
DH-31A-R1/8516Rc1/844.553578
DH-31B-R1/4516Rc1/444.553570
DH-31C-R3/8520Rc3/844.553589

商品特長詳細

温度・圧力線図

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ 温度・圧力線図

点線部分は、Oリング及びハンドルを変更すれば使用できる範囲を示します。

温度・圧力線図

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ Cv値曲線

注意・禁止事項

  • 水道用に黄銅製バルブをご使用になられるとランゲリア指数の関係で、早期にシート部の浸食が現れると想像されますので、ステンレス鋼製バルブ等の使用をお薦めします。
  • 技術進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
1/8B
16.0

1個

2,348( 2,583円 )

9日目

1/4B
1/4B
16.0

1個

2,178( 2,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルの標準色はレッドです。
・グリス及びOリングを変更することにより、酸素禁油品も製作できます。
・使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 6000シリーズ CM 外・内ネジ型

      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 6000シリーズ CM 外・内ネジ型

        ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ

        ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ

          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型

          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型

            ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

            ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

              小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ

              小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ

                小型ニードルバルブ PTメス PTメス

                小型ニードルバルブ PTメス PTメス

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                    小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ

                    小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                        ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

                        ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

                          青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

                          青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

                            メーカー フジキン フジキン アソー フジキン アソー フジキン ミスミ ミスミ アソー ミスミ アソー オンダ製作所 フジキン
                            通常価格 2,178円 2,294円 4,906円 13,229円 8,288円 11,997円 5,510円 1,060円 1,695円 5,510円 6,849円 1,298円 104,365円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目  
                            本体形状 アングルタイプ グローブタイプ ストレート グローブタイプ ストレート アングルタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート グローブタイプ
                            本体材質 C3771B C3771B C3771BE SUSF316 SUS304 SUSF316 SUS304 黄銅 C3771BE SUS304 C3771BE C3771BE BC6
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc(PT) Rc Rc(PT) Rc RC(PT) RC(PT) R(PT) R(PT) Rc(PT) Rcねじ Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc R(PT) Rc Rc(PT) Rc RC(PT) RC(PT) 銅管用リング型 RC(PT) Rc(PT) Rcねじ Rc

                            黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました