【特長】・ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです...
【用途】
部品名 | 材質 |
---|---|
ボディ※ | C3771B |
ステム※ | C3604B |
Oリング※ | ニトリルゴム |
ハンドル | A.B.S樹脂 |
呼び径 (B) | 最高使用圧力 (MPa) | 使用流体温度範囲 (℃) | MAX Cv値 |
---|---|---|---|
1/8 | 0.98※1、2 | -20~+80 | 0.38 |
1/4 | 0.98※1、2 | -20~+80 | 0.46 |
3/8 | 0.98※1、2 | -20~+80 | 0.65 |
型番 | 呼び径 (B) | オリフィス径 d | 面間距離 L | 管接続部 A | 全開高さ H | リフト l | ハンドル径 D | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-11A-R | 1/8 | 5 | 32 | Rc1/8 | 48 | 5 | 35 | 82 |
DH-11B-R | 1/4 | 5 | 32 | Rc1/4 | 48 | 5 | 35 | 74 |
DH-11C-R | 3/8 | 5 | 40 | Rc3/8 | 49 | 5 | 35 | 98 |
点線部分は、Oリング及びハンドルを変更すれば使用できる範囲を示します。
Loading...
【特長】
・ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルの標準色はレッドです。
・グリス及びOリングを変更することにより、酸素禁油品も製作できます。
・使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更します。