(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UBVN-14B-BU-R
ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ 3.92MPAチョウH RB ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ UBVN-14B-BU-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,467円
税込単価
2,714円

【ブランド】フジキン【材質】ボディ:SCS14Aボール:SCS14Aシート:G...

詳細情報を確認する

型番

UBVN-14B-BU-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UBVN-14B-BU-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ 外形図

製品仕様

弁箱のなかで、孔の空いた球形の弁体が、弁棒を軸に回転して流路を開閉するバルブです。
弁体には、全面球と半面球があります。
流路が一直線なので全開時には流体抵抗が小さい利点があります。

 

製品仕様

最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)
3.92 ※1, 2, 3-20~+180
※1:詳細は、温度・圧力線図をご参照下さい。
ここに示す温度・圧力基準は、バルブが適正状態で且つ流体(エアー)が静流で使用された場合を示しています。
実際の使用にあたっては、温度・圧力線図を目安の上、安全性を十分に考慮して使用して下さい。
※2:0℃~-20℃の低温領域で使用される場合は、エンドキャップ側を入口側にして使用して下さい。
※3:水素ガス、ヘリウムガス、毒性ガス及び、真空状態には、使用できません。

材質

部品名材質
ボディSCS14A
ボールSCS14A
ステムSUS316
シートG-PTFE
グランドパッキンG-PTFE
接ガス(液)部にシリコーン系オイルを塗布しており、酸素ラインには使用できません。

規格表

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ 規格表1

使用例

1) ジスク(ボール)が球状で、ボデーの弁座にソフトシートを組み込み、コックに類似する構造です。
2) 開閉の操作はレバーハンドル式の場合、レバーハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。なお、サイズが大きくなると開閉するために大きな力が必要になるため、ギアハンドル操作式になります。
3) ソフトシート材料の機械的・物理的性質から優れた気密性が得られますが、高温領域の使用には制限があります。一般的なソフトシートで開または閉で使用する「オン・オフ動作」に適しています。バルブの構造や材料から中間開度での使用には適していません。
ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ 仕様方法

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ 温度・圧力線図

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
トラスココード
ハンドル長さ L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBVN-14B-BU-R

1/4B
1/4B
39
28.5
5.0
1.9
365-5563
51.0

1個

2,467( 2,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】フジキン
【材質】
ボディ:SCS14A
ボール:SCS14A
シート:G-PTFE
グランドパッキン:G-PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・軽量、コンパクトで、配管スペースを取りません
・90°の開閉操作により全開、全閉が出来、ON-OFF弁として適しています
・バルブボディは、ステンレス鋼製精密鋳造仕上げです
・ハンドルスペースが小さく、狭い場所でも取付け及び操作が容易な、蝶ハンドルタイプがあります

カタログ

 

UBVN-14B-BU-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブの型番UBVN-14B-BU-Rのページです。
型番UBVN-14B-BU-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

              G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

              G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

                小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

                小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

                  ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                  ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                      小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                      小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                        小型ボールバルブ ローレットタイプ PTオス・カプラソケット

                        小型ボールバルブ ローレットタイプ PTオス・カプラソケット

                          10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                          10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋バルヴ
                            通常価格 2,467円 5,276円 2,497円 5,979円 5,264円 4,922円 2,024円 3,350円 4,922円 3,980円 3,350円 1,400円 3,069円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート
                            本体材質 SCS14 SCS14 SCS14 SCS14 - ステンレス 黄銅 SCS13 ステンレス SCS13 SCS13 黄銅 CAC406
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 レデューストボア フルボア レデューストボア フルボア - - - スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc - Rc(R) G R(PT) Rc(R) R(PT) RC(PT) R(PT) -

                            ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置用ユーティリティー接続
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/14
                            クリーンルーム内の装置と工場ユーティリティとの接続用
                            として使用しました。
                            コンパクトなのでよく使用します。レバーのタイプも
                            2種類あります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置用ユーティリティー接続
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/14
                            クリーンルーム内の装置と工場ユーティリティとの接続用
                            として使用しました。
                            コンパクトなのでよく使用します。レバーのタイプも
                            2種類あります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗濯機配管の途中弁
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/15
                            水道管に洗濯機配管を接続する上で、途中の止水弁として使用しました。操作ハンドルがコンパクトで場所をとらないので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UBVN-14C-BU-R
                            UBVN-14D-BU-R
                            UBVN-14E-BU-R
                            UBVN-14F-BU-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            オリフィス径
                            (φmm)
                            MAXCv値 トラスココード ハンドル長さ L2
                            (mm)

                            2,685円

                            ( 2,954円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8B3/8B4431.57.02.5365-558054.0

                            3,011円

                            ( 3,312円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2B1/2B56.534.59.15.1365-560157.0

                            3,497円

                            ( 3,847円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4B3/4B593812.58.4365-562857.0

                            4,420円

                            ( 4,862円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1B1B715215.012.6365-564472.5

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました